Dlaczego w celu zapewnienia oszczędności energii w domu warto wybrać naszą pompę obiegową?

Pompy obiegowe gwarantują komfort w Twoim domu, ponieważ zapewniają odpowiednią ilość ciepła we właściwym czasie. Niestety, nieefektywne instalacje grzewcze mogą niepotrzebnie zużywać zbyt dużo energii. Nasze pompy oferują największe oszczędności energii, komfort i efektywne ogrzewanie. Pamiętaj jednak, że wymianę pompy może przeprowadzić tylko wykwalifikowany instalator.

Aż do 75%

oszczędności energii można uzyskać, wymieniając starą pompę obiegową na nową, co zmniejszy pobór mocy z 84 W do nawet 5 W.

82%

instalacji grzewczych nie zostało uruchomionych prawidłowo. To oznacza wyższe zużycie energii i mniejszy komfort w domu.

Kilkunastoletnie pompy

są znacznie mniej efektywne energetycznie niż nowe. Stare urządzenia pracują zazwyczaj ze stałymi obrotami i nie dopasowują się do aktualnego zapotrzebowania. Najwyższy czas je wymienić, by zmniejszyć zużycie energii.

Oszczędności energii, które zdumiały świat

Dołącz do gry! Wymień starą pompę obiegową i podziwiaj, jak korzyści z wymiany rosną wraz z oszczędnościami. Obejrzyj poniższe filmiki i zobacz, jak łatwo możesz zacząć oszczędzać od zaraz.

Zamiana, która ZDUMIAŁA świat

Czy to już pora, aby wymienić pompę obiegową i zastąpić ją bardziej energooszczędnym modelem?

ZDUMIEWAJĄCY moment VAR

Wyobraź sobie, że bez powodu zostawiasz włączony telewizor na 97 dni.

Tyle energii tracisz rocznie, korzystając z przestarzałej pompy. Ale teraz możesz zaoszczędzić! Nowa ALPHA2 zużywa zaledwie od 5 W, a przestarzała pompa UPS — nawet aż 84 W.

Oznacza to, że pompa ALPHA2 jest do 17 razy bardziej efektywna energetycznie, co przekłada się na oszczędność 114 EUR rocznie. Zakup i montaż pompy zwracają się więc już po upływie nawet 4 lat. Nie czekaj dłużej — już dziś wymień swoją starą pompę UPS*** na nowy model ALPHA2****.

* Do wyliczeń przyjęto dane dla średniej wielkości środkowego segmentu w zabudowie szeregowej z połowy lat 80-tych.

** Na podstawie szacunkowej średniej ceny.

*** UPS 25 60 180 pracująca ze stałą charakterystyką prędkości obrotowej III.

**** ALPHA2 25 60 180 180 pracująca w trybie AUTOADAPT.

Jak sprawdzić, jaką masz pompę?

Jeśli masz ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe, w Twoim domu znajduje się co najmniej jedna pompa obiegowa. Najczęściej jest zamontowana w następujących miejscach:

W pomieszczeniu technicznym

W którym prawdopodobnie masz również pralkę. Jest widoczna na rurociągu, w piecu, pompie ciepła lub module centralnego ogrzewania.

W piwnicy

Również prawdopodobnie w miejscu, w którym znajduje się pralka. Pompa może być widoczna na rurach lub w piecu, pompie ciepła lub module centralnego ogrzewania.

Jako element instalacji ogrzewania podłogowego

Zazwyczaj poszczególne sekcje ogrzewania podłogowego w domu mają oddzielne pompy obiegowe. Każda sekcja ma własną pompę obiegową w szafce, do której podłączone są rury.

Sprawdźmy teraz, czy Twoja pompa wymaga wymiany.

Z przodu pompy widać zużycie energii – jest wydrukowane lub wyświetlone na wyświetlaczu

Jeśli Twoja pompa obiegowa wykazuje zużycie energii powyżej 5 W, to najprawdopodobniej jest jedną z 200 milionów nieefektywnych pomp obiegowych na świecie, których wymiana przyniesienie oszczędności energii.

Jeśli nie można znaleźć wartości liczbowych, oznacza to, że prawdopodobnie pompa pracuje z przestarzałą nastawą „stałej prędkości” o 1 lub 3 trybach.

Ponieważ takie pompy są bardzo nieefektywne, Unia Europejska obecnie zakazuje ich sprzedaży – zalecamy ich wymianę w celu zapewnienia optymalnego komfortu w domu.

Chcesz wreszcie wejść do gry o zdumiewające oszczędności w swoim domu?

Nie musisz znać się na pompach, aby ogrzewanie w Twoim domu stało się bardziej energooszczędne. Nasze narzędzia wyszukiwania produktów (Product Finder) i instalatora (Installer Finder) ułatwiają wybór pompy obiegowej Grundfos idealnie dopasowanej do Twoich potrzeb.

Podejmij działanie już teraz – wybierz najlepsze rozwiązanie do swojego domu

Oszczędność, jaką możemy osiągnąć globalnie, wymieniając wszystkie pompy na bardziej efektywne, równa się całkowitemu, rocznemu zużyciu energii Portugalii!