Jesteś ciekaw w jaki sposób Grundfos MIXIT łączy wszystkie komponenty w jedno kompletne rozwiązanie?

Nowe rozwiązenie Grundfos MIXIT typu „wszystko w jednym”, ułatwia projektowanie, elektryczne i hydrauliczne oraz skraca czas montażu i uruchomienia nawet o 50%. Podczas naszych spotkań poznasz zalety Grundfos MIXIT i przekonasz się, że układ zmieszania, jaki znamy, został zdefiniowany na nowo.

Podczas szkoleń będzie również możliwość zapozanania się z mobilnym stanowiskiem demonstracyjnym, w którym zaprezentujemy działanie naszych produktów takich jak:

  • SCALA1 TWIN, SCALA2
  • UNILIFT CC, KP
  • SOLOLIFT2, UNOLIFT
  • MAGNA1, MAGNA3
  • ALPHA3, UPS, COMFORT
  • SB-HF, SBA AW

Zapraszamy na szkolenia w wybranym terminie i lokalizacji:

  • Gdańsk, 14.10.2021* - Hotel Novotel Centrum, ul. Pszenna 1 - brak miejsc!
  • Poznań 19.10.2021* - Hotel Regatta, ul. Chojnicka 49
  • Warszawa 20.10.2021* - Hotel SoundGarden, ul. Żwirki i Wigury 18
  • Łódź  21.10.2021* - Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29
  • Rzeszów 27.10.2021* Hotel Falkon,ul. Jastrzębia 29 
  • Lublin  28.10.2021* Hampton by Hilton Lublin, aleja Kompozytorów Polskich 1
  • Katowice 03.11.2021
  • Kraków 04.11.2021
  • Wrocław 23.11.2021 

    *przyczepa dostępna tylko w wybranych lokalizacjach
     

AGENDA:                          

  • 10:00-11:00 
    MIXIT - Kompaktowy zawór zmieszania pompowego

  • 11:00 - 12:00
    Pompy ciepłownicze do instalacji w domach i małych obiektach użyteczności publicznej  - demonstracja mobilnego stanowiska Grundfos*

  • 12:00 - 13:00
    Zakończenie Lunchem         

     

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

 

Zarejestruj się na wybrane szkolenie uzupełniając poniższy formularz zgłoszeniowy:

STR_IDS_GPIST_CONNECTERR

ma.forms.requiredFields

Field_Required

Field_Required

Mobile is_invalid

Field_Required

COVID-19

Field_Required

Zgoda na przetwarzanie danych

Field_Required

AC_language

Dziękujemy za zgłoszenie!

Potwierdzamy Twój udział w wybranym szkoleniu Grundfos!

W przypadku anulacji zgłoszenia prosimy o kontakt mailowy na marketing_gpl@grundfos.com