Mobilne uzdatnianie wody dla dużej sieci ciepłowniczej
EVITA to nazwa największej szwedzkiej sieci ciepłowniczej. Łączy ona zakłady ciepłownicze w Helsingborgu, Lund i Landskronie, zapewniając efektywne wykorzystanie i niezawodność dostaw ciepła sieciowego.
Sieć składa się z rurociągu ciepłowniczego o długości prawie 30 km. W momencie uruchomienia EVITA zaistniała konieczność tymczasowego napełnienia rurociągu wodą w ilości 11000 m3 oraz o jakości: zdemineralizowana o niskiej przewodności i prawidłowym poziomie odczynu pH.
Aby zrealizować to zadanie, Landskrona Energi wynajęła od Grundfos pięć kontenerów wyposażonych w system odwróconej osmozy. Grundfos dostarczył:
- Kontenery w eksploatacji 24h/dobę przez ponad tydzień
- 24-godzinny nadzór i serwis na miejscu
- Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż kontenerów
Niską przewodność udało się uzyskać bez konieczności dalszego oczyszczania zdemineralizowanej wody, ponieważ woda kranowa w Landskronie ma niską zawartość TDS, co oznacza lepszą jakość wody po odwróconej osmozie.