Szpitale
W przypadku bezpieczeństwa i opieki nad pacjentem nie ma miejsca na kompromisy
Szpitale to złożone przestrzenie, w których konstrukcja, przegląd i naprawa instalacji HVAC wymaga szczególnie precyzyjnej analizy. Awaria instalacji HVAC może spowodować opóźnienie zabiegów chirurgicznych i konieczność przekierowywania nagłych przypadków do innych szpitali. Starsze systemy HVAC zwiększają również ryzyko choroby zwanej legionellozą, która jest często wywoływana przez bakterie w wodzie zbiorników systemów wentylacyjnych.
Ponieważ opieka nad pacjentem i bezpieczeństwo są absolutnie najważniejsze, zasady działania systemów HVAC są niezwykle rygorystyczne. Z uwagi na to, iż stale trzeba zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów, przepływ powietrza należy odnawiać. Zagrożenia sanitarne warto utrzymywać na jak najniższym poziomie, co oznacza, że woda musi mieć odpowiednią jakość. Z uwagi na to, że gorąca woda musi być natychmiast dostępna, ciśnienie w kranie ma kluczowe znaczenie.
Bardzo ważne jest zatem to, aby systemy HVAC i systemy podnoszące ciśnienie wody mogły zagwarantować maksymalną wydajność. Mogą też zwiększyć wydajność w celu ograniczenia OPEX i CAPEX. Dzięki takim rozwiązaniom szpital nie będzie musiał iść na kompromis w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów oraz środowiska.
Poprawa efektywności energetycznej
Podczas remontu szpitala należy zapewnić kompatybilność nowych rozwiązań oraz zalety płynące z rozwiązań zastępczych. Niezależnie jednak od tego, czy naszym celem jest modernizacja sprzętu, zgodność z nowymi zasadami czy też wzrost wartości szpitala, należy mieć koniecznie na względzie efektywność energetyczną.
W Grundfos energooszczędna modernizacja może oznaczać wszystko: od wymiany starych pomp po doposażenie całego systemu w inteligentne rozwiązania nadzorujące wydajność.
Nowy projekt szpitala?
W fazie projektowania nowego szpitala pojawia się wiele pytań dotyczących instalacji HVAC. Uważne planowanie ma kluczowe znaczenie dla integracji oraz optymalizacji każdego systemu. Jaki typ pompy jest odpowiedni pod kątem danego systemu? Czy można ją podłączyć do BMS? I jak wygląda dobór?
Na szczęście Grundfos dysponuje mnóstwem narzędzi, informacji i usług, które pozwalają odpowiedzieć na te i inne pytania. Pomożemy dobrać, zamontować, uruchomić i serwisować instalacje HVAC. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze urządzenia spełnią wszystkie oczekiwania w zakresie wydajności, gwarantując jak najwyższy poziom komfortu. Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszymi informacjami.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami bezpośrednio
Czy jesteś w trakcie poszukiwań systemu pompowego, który spełni wszystkie Twoje wymagania? Jesli odpowiedź na pytanie jest tweirdząca, Grundfos może Ci w tym pomóc! Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane
Nasz pracownik sprawdzi Twoje zapytanie i wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą, nadchodzi e-mail z potwierdzeniem!
Kliknij link w wiadomości e-mail, aby zakończyć proces subskrypcji, a zaczniesz otrzymywać wszystkie najistotniejsze wiadomości i aktualizacje od Grundfos. Jeśli nie ukończysz procesu rejestracji, nie będziesz mógł otrzymywać naszego newslettera.
Jeśli jesteś już zapisany do naszego newslettera, nie otrzymasz e-maila z potwierdzeniem.
Serdecznie pozdrawiamy
Grundfos
Poznaj nasze aplikacje i rozwiązania
Każdy szpital ma swoje własne wymagania. Dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu można uzyskać pełną prostotę i niezawodność, a także zapewnić sobie wyższe bezpieczeństwo w dostawie wody i efektywność energetyczną. Grundfos ma w swojej ofercie pełną gamę komercyjnych systemów pompowych do wodny, które gwarantują wysoką wydajność w każdym szpitalu. Poznaj nasze aplikacje i produkty poniżej.