Hotele
Zapewnij swoim gościom najwyższy poziom komfortu
80% łącznego zużycia energii w przypadku wielu hoteli przypada na pokoje gościnne.. W dużej mierze wynika ono z chłodzenia i ogrzewania. Decyzja o wyborze instalacji HVAC przez hotel będzie miała nie tylko wpływ na przyszłe rachunki za elektryczność, ale i na zadowolenie gości.
Monitorowanie wydajności jest niezbędne do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej systemu HVAC, zwłaszcza,że ogrzewanie i klimatyzacja hotelu różni się w zależności od pory roku i różnych eventów. Inny kluczowy czynnik stanowi legionelloza: wystąpienie ryzyka zachorowania może bowiem uniemożliwić dalsze świadczenie usług, a także skutkować stratami finansowymi i wizerunkowymi.
W przypadku systemów HVAC i systemów podnoszenia ciśnienia w hotelu niezawodność ma kluczowe znaczenie. W obiekcie hotelowym nigdy nie może zabraknąć wody. Należy zapewnić stały dostęp do gorącej wody pod odpowiednim ciśnieniem. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gorącą wodę należy zagwarantować najwyższy poziom niezawodności, co pozwoli również uniknąć nadmiernych kosztów.
Dzięki inteligentnym, niezawodnym i wydajnym rozwiązaniom pompowym można jednocześnie zapewnić gościom wysoki komfort pobytu i ograniczyć koszty. Większa niezawodność systemu to gwarancja komfortu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyższa niezawodność systemu pozwala ograniczyć OPEX. Za sprawą większej inteligencji systemowej dostępne są bardziej zrównoważone funkcje.
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zoptymalizować systemy HVAC oraz warunki klimatyczne w hotelowych wnętrzach, zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez ekspertów filmu.
Ten luksusowy hotel zmniejsza zużycie energii o połowę i zapewnia 100% komfortu swoim klientom
Gdy korporacja Midea w Shunde w Chinach otworzyła swój pierwszy luksusowy hotel - 28-piętrowy hotel Midea - zwróciła się do firmy Grundfos o optymalizację instalacji HVAC, podnoszenia ciśnienia i kotłowni.
Dowiedz się, jak hotel może zapewnić pięciogwiazdkowy komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o połowę dzięki rozwiązaniom Grundfos iSOLUTIONS - zapewniającym systemy, które stale dostosowują się do popytu, redukują koszty cyklu życia, redukują poziom hałasu i oszczędzają energię.
Poprawa efektywności energetycznej
Podczas remontu hotelu należy zapewnić kompatybilność nowych rozwiązań oraz zalety płynące z rozwiązań zastępczych. Niezależnie jednak od tego, czy naszym celem jest modernizacja systemu pompowego, zgodność z nowymi zasadami czy też wzrost wartości hotelu, należy mieć na względzie efektywność energetyczną.
W Grundfos energooszczędna modernizacja może oznaczać wszystko: od wymiany starych pomp po doposażenie całego systemu w inteligentne rozwiązania nadzorujące wydajność.
Nowy projekt hotelu?
W fazie projektowania nowego hotelu pojawia się wiele pytań dotyczących instalacji HVAC. Uważne planowanie ma bowiem kluczowe znaczenie dla integracji oraz optymalizacji każdego systemu. Jaki typ pompy jest odpowiedni pod kątem danego systemu? Czy można ją podłączyć do BMS? I jak wygląda dobór?
Na szczęście Grundfos dysponuje mnóstwem narzędzi, informacji i usług, które pozwalają odpowiedzieć na te i inne pytania. Pomożemy dobrać, zamontować, uruchomić i serwisować instalacje HVAC. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze urządzenia spełnią wszystkie oczekiwania w zakresie wydajności, gwarantując jak najwyższy poziom komfortu. Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszymi informacjami.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami bezpośrednio
Czy jesteś w trakcie poszukiwań systemu pompowego, który spełni wszystkie Twoje wymagania? Jesli odpowiedź na pytanie jest tweirdząca, Grundfos może Ci w tym pomóc! Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Thanks for your mail!
We are working on your request and look forward hearing more on how we can help you. We will get back to you shortly.
Poznaj nasze aplikacje i rozwiązania
Każdy hotel ma swoje specjalne wymagania. Dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu można uzyskać pełną prostotę i niezawodność, a także zapewnić sobie wyższe bezpieczeństwo w dostawie wody i efektywność energetyczną. Grundfos ma w swojej ofercie pełną gamę systemów pompowych do wody, które gwarantują wysoką wydajność w każdym hotelu. Poznaj nasze aplikacje i produkty poniżej.