Budynki biurowe

Poznaj nową erę wymagań w zakresie przestrzeni roboczej

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej zrównoważone, zdrowe i oparte na efekcie synergii stanowiska pracy, nowoczesne biurowce ulegają przemianom. Tego rodzaju przestrzenie robocze stanowią jednak wyzwanie dla konwencjonalnych systemów HVAC. Z uwagi na to, że wiele obszarów biurowców ma niewielki dostęp do świeżego powietrza na zewnątrz, kontrola wentylacji i jakości powietrza ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu i wydajności pracowników.

Większość budynków biurowych jest obecnie wyposażona w konwencjonalne systemy z dużymi pompami podstawowymi, które regulują temperaturę powietrza wewnątrz. Teraz jednak zmienił się nasz sposób korzystania z tych budynków, więc nie jest to funkcjonalne rozwiązanie. Aby zmaksymalizować komfort i efektywność energetyczną użytkowników końcowych, bardziej opłacalne jest podzielenie budynku na mniejsze strefy z czujnikami raportującym do całego systemu.

Dzięki bardziej wydajnym rozwiązaniom w zakresie pomp można ograniczyć zużycie energii w biurowcach. Pozytywnie wpływa to nie tylko na zmiany klimatyczne, ale także globalną emisję. Dzięki temu zyskujemy szansę na to, aby ograniczyć OPEX i CAPEX, polepszyć komfort we wnętrzach, a także samopoczucie pracowników i poprawić bezpieczeństwo dostaw wody. Ostatecznie oznacza to, że przez cały okres użytkowania budynku można znacznie zwiększyć produktywność zespołu, a także satysfakcję użytkownika końcowego.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zoptymalizować systemy HVAC oraz klimat biurowych wnętrz, zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez ekspertów filmu.

Duży bank zmniejsza zużycie energii o 60%

Dowiedz się, jak Jyske Bank zmaksymalizował zwrot z inwestycji w Grundfos, redukując zużycie energii i zwiększając oszczędności.


Poprawa efektywności energetycznej

Podczas remontu biurowca należy zapewnić kompatybilność nowych rozwiązań oraz zalety płynące z rozwiązań zastępczych. Niezależnie jednak od tego, czy naszym celem jest modernizacja sprzętu, zgodność z nowymi zasadami czy też wzrost wartości biurowca, należy mieć koniecznie na względzie efektywność energetyczną.

W Grundfos energooszczędna modernizacja może oznaczać wszystko: od wymiany starych pomp po doposażenie całego systemu w inteligentne rozwiązania nadzorujące wydajność.


Nowy projekt biurowca?

W fazie projektowania nowego biurowca pojawia się wiele pytań dotyczących instalacji HVAC. Uważne planowanie, ma bowiem kluczowe znaczenie dla integracji oraz optymalizacji każdego systemu. Jaki typ pompy jest odpowiedni pod kątem danego systemu? Czy można ją podłączyć do BMS? I jak wygląda dobór?

 

Na szczęście Grundfos dysponuje mnóstwem narzędzi, informacji i usług, które pozwalają odpowiedzieć na te i inne pytania. Pomożemy dobrać, zamontować, uruchomić i serwisować instalacje HVAC. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze urządzenia spełnią wszystkie oczekiwania w zakresie wydajności, gwarantując jak najwyższy poziom komfortu. Aby rozpocząć, zapoznaj się z naszymi informacjami.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Czy jesteś w trakcie poszukiwań systemu pompowego, który spełni wszystkie Twoje wymagania? Jesli odpowiedź na pytanie jest tweirdząca, Grundfos może Ci w tym pomóc! Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Poznaj nasze aplikacje i rozwiązania

Każdy biurowiec ma swoje specjalne wymagania. Dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu można uzyskać pełną prostotę i niezawodność, a także zapewnić sobie wyższe bezpieczeństwo w dostawie wody i efektywność energetyczną. Grundfos ma w swojej ofercie pełną gamę systemów pompowych do wody, które gwarantują wysoką wydajność w każdym budynku biurowym. Poznaj nasze aplikacje i produkty poniżej.