Referencja
Modernizacja pompy dla rozwijającego się miasta zapewnia wydajność i zaskakujące korzyści
Wydajne i ciche pompy są dobre dla naszego środowiska pracy.
W górzystym regionie Qujiang w Chinach, gdzie zaopatrzenie w wodę tradycyjnie wspomagano grawitacją, urbanizacja stawała się nowym wyzwaniem.
„Kiedy budowano ten wodociąg w 1990 r., Skupiliśmy się na oszczędzaniu energii i wysokiej wydajności” - mówi Liu Zhiwei, dyrektor ds. Technologii i wyposażenia w firmie Qujiang Water Supply Management w Shaoguan w prowincji Guangdong. „Jednak w ostatnich latach w Chinach nastąpił znaczny rozwój miast. Ciągle powstają tutaj nowe budynki. A wraz z poprawą warunków życia zwiększyło się także zużycie wody w gospodarstwach domowych ”.
Zakład znajduje się na zboczach gór, 60 m od miasta, więc uzdatniona woda może spływać do centrum miasta. „Nasz stary model wykorzystujący przepływ grawitacyjny nie spełnia już potrzeb rozwoju obszarów miejskich”, mówi Liu Zhiwei. „Nie możemy zaspokoić zapotrzebowania na wodę”.
Zakład planuje rozbudowę wodociągów o 60000 metrów kwadratowych, co prawie podwoi jej wydajność. Ponadto, „aby aktywnie odpowiedzieć na krajowe wezwanie do oszczędzania energii i redukcji emisji oraz stopniowego wycofywania przestarzałych i energochłonnych urządzeń”, biuro zarządzania zaopatrzeniem w wodę Quang zaprosiło inżynierów i techników z firmy Grundfos (Szanghaj) Pumps Company Ltd. aby przeprowadzić systematyczne " Audyty pompowe” dla ich pompowni.
Zakład zdecydował się na remont pompowni Shiliuye i Shaoye.
Liu Zhiwei mówi, że firma skupiła się na wydajności. Dopiero po modernizacji jego zespół zdał sobie sprawę, że nowe pompy przyniosą jeszcze jedną korzyść: redukcję hałasu.
To, co rozpoczęło się jako projekt poprawy wydajności pomp, przyniosło inne korzyści - takie jak szczęśliwsi pracownicy dzięki cichszym pompom, a także korzyści dla otaczającej społeczności, takie jak stabilne zaopatrzenie w wodę,
Audyt pompowy firmy Grundfos wykazał, że w pompowni Shiliuyi występował problem projektowy, w którym wysokość podnoszenia była zbyt wysoka. Silniki były w stanie przeciążenia przez większość czasu, marnując energię i narażając pracę systemu na niebezpieczeństwo awarii.
„Pompy w stacji Shaoye pracowały od 20 lat”, mówi. „Mieli problemy z bezpieczeństwem i niezawodnością. Łożyska musiały być regularnie wymieniane. Do uruchomienia pomp w szafie sterowniczej zastosowano stary transformator obniżający napięcie. I na obu stacjach występował problemy z hałasem. ”
„Podczas tego projektu nauczyłem się nie tylko dążyć do korzyści ekonomicznych. Dowiedziałem się również o problemach humanistycznych i środowisku pracy ”- mówi Liu Zhiwei, kierownik zakładu wodociągowego Qujiang.
W rzeczywistości, dodaje, hałas w pompowni wynosił 97-112 decybeli (dB). Według Światowej Organizacji Zdrowia średni próg bólu ludzkiego dla hałasu wynosi 100 dB, a osiem godzin narażenia na takie poziomy hałasu może spowodować poważne uszczerbki na zdrowiu. Część problemu związanego z hałasem była spowodowana pionowym montażem poprzednich pomp, co prowadziło do wysokich drgań.
„Chcieliśmy poprawić stan środowiska naturalnego naszych pracowników i oszczędzać energię”, mówi Liu Zhiwei.
Firma Qujiang Water Supply Management nie była już w stanie sprostać potrzebom rozwoju miejskiego w Shaoguan. Podwoiła swoją wydajność i wyremontowała dwie ze swoich pompowni, aby sobie z tym poradzić.
Rozwiązanie i rezultaty
Firma wodociągowa Qujiang zamontowała dwie pompy poziome z korpusem dzielonym LS 75 kW firmy Grundfos w każdej przepompowni.
Po roku pracy w Shiliuje i Shaoye współczynnik oszczędności energii nowych pomp została oszacowana odpowiednio na 33% i 17%. „Oszczędności energii są zgodne z naszymi szacunkami dotyczącymi programu oszczędności energii”, mówi Liu Zhiwei, dodając, że oszczędności wynikają z wysokiej sprawności pomp i dokładnego zaspokojenia zapotrzebowania na wodę.
„Od początku procesu renowacji skupiliśmy się na efektywności energetycznej”, mówi. „Ale kiedy zaczęliśmy używać pomp Grundfos, okazało się, że są one również ciche. Nasi pracownicy na miejscu pracy byli z tego bardzo zadowoleni. ”
Zhong Jinshou, szef wydziału w Qujiang District Water Supply Management, mówi, że podoba mu się stabilność i cichsza praca nowych pomp Grundfos.
Obecnie, gdy pompy pracują, poziom hałasu wynosi 85 dB, jest to bezpieczny poziom dla ludzkiego ucha.
„Wydajne i ciche pompy są dobre dla naszego środowiska pracy”, mówi. „Ponadto dzięki nowym stabilnym pompom zwiększyliśmy naszą gwarancję dostaw wody. To wielka pomoc dla naszych mieszkańców. "
Liu Zhiwei powiedział, że audyt pompowy firmy Grundfos nie tylko pomógł mu poszerzyć perspektywę technologiczną. „Przez cały ten projekt nauczyłem się nie tylko dążyć do korzyści ekonomicznych. Dowiedziałem się także o problemach humanistycznych i środowisku pracy. W mojej przyszłej pracy kierowniczej, powinienem również wziąć pod uwagę te aspekty. ”