Studium przypadku

Ponowne wykorzystanie wody zamienia ścieki w zasoby

Wodę czerpiemy z podziemi, tak jak wszyscy w mieście. Dzięki recyklingowi zamiast pobierania nowej wody oszczędzamy wodę dla społeczności.
Anders Lund Hansen, Starszy dyrektor ds. produkcji w Grundfos w Danii

Sytuacja

W jednym rogu rozległej fabryki Grundfos w Bjerringbro w Danii dzieje się coś magicznego.

Wśród lawiny wózków widłowych i palet pracownicy wieszają na stojakach błyszczące metalowe części. Zawieszone podstawy pomp, podstawy silnika, kołnierze i inne elementy są następnie przenoszone do wielkiej maszyny, która kolejno zanurza je w szeregu kąpieli chemicznych lub wodnych w celu obróbki powierzchni i płukania. Przechodzą do kąpieli, która elektrostatycznie pokrywa elementy warstwą farby. Nazywa się to elektroosadzaniem katodowym (CED) lub kataforezą. Proces ten chroni przedmioty przed rdzą i nadaje im ładnego wykończenia. Stamtąd idą do suszarki, a następnie opuszczają system z powrotem do fabryki. Następnie pracownicy zdejmują je z haków i ładują na palety, aby przetransportować je do innych części fabryki.

Łaźnie te zużywają około 5000 metrów sześciennych wody do płukania prawie 8 milionów komponentów rocznie. „Taki proces zachodzi w naszej fabryce w Bjerringbro, która zużywa najwięcej wody”, mówi Anders Lund Hansen, starszy dyrektor produkcyjny Grundfos w Danii.

„Proces CED ma wpływ na środowisko i to nas bardzo niepokoi. Grundfos ma plan zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zmniejszenie zużycia wody o 50% do roku 2025.

”Grundfos leży w Bjerringbro, mieście liczącym około 8000 mieszkańców, w duńskiej prowincji. „Wodę czerpiemy z podziemia, tak jak wszyscy w mieście. Korzystamy z tego samego źródła, z którego wszyscy korzystają. Używa się jej do kąpieli pod prysznicem lub picia. Jeśli będziemy mogli odzyskać wodę z CED zamiast czerpać nową wodę, zaoszczędzimy wodę dla społeczności, dla ludzi, którzy tu mieszkają. "

Niedługo nowe elementy odlewane ciśnieniowo przejdą przez system obróbki powierzchni Grundfos CED.

Zastosowane rozwiązanie

Wcześniej firma Grundfos wysyłała brudną wodę procesową CED do lokalnego zakładu oczyszczania. Tutaj przeszedł podstawową filtrację i oczyszczanie wstępne, zanim popłynął do miejskiej oczyszczalni ścieków.

To właśnie w tym miejscu firma Grundfos dostrzegła potencjał do zbudowania pełnego systemu oczyszczania ścieków i recyklingu wody do płukania CED.

„Stworzyliśmy specjalistyczny zespół posiadający wiedzę na temat produktów, zagadnień środowiskowych, chemii i procesów produkcyjnych” - mówi Anders. „Razem to zbudowali i umożliwili to dzięki najnowszej technologii w zakresie oczyszczania wody i ścieków”.

Oczyszczanie ścieków CED to w zasadzie system, który przesyła wodę przez system trzech filtrów, a następnie dalej do jednostki odwróconej osmozy Grundfos BM. Na koniec oczyszczona woda jest zwracana do zbiorników CED w fabryce.

Z pierwszego zbiornika do płukania w systemie obróbki powierzchni CED w fabryce Grundfos w Bjerringbro wyrastają stojaki z nowo odlewanymi elementami.

Zamknięty obieg wody

Zakład uzdatnia rocznie 5000 m3 wody - tyle zużywa rocznie 100 duńskich gospodarstw domowych. Taka ilość jest w stanie napełnić dwa baseny olimpijskie. Odzyskuje on 80% wody procesowej z powrotem do kąpieli uzdatniającej, ponieważ pozostałe 20% to ciała stałe lub woda używana do płukania filtrów. Przez pierwszy rok ten zamknięty obieg wody pracował z tylko połową wydajności, więc docelowo będzie uzdatniał 10,000 m3 wody rocznie.

Anders Lund Hansen powiedział, że motywacja do budowy tego systemu nie była finansowa. „Nie chodziło o to, aby stworzyć dobre uzasadnienie biznesowe”, mówi. „To nie był czynnik napędowy. Motywacją był zrównoważony rozwój - ambicje zmniejszenia zużycia wody.

Zdecydowaliśmy się na recykling wody w fabryce w Bjerringbro, aby pokazać, co można zrobić i że możesz coś zmienić, nawet jeśli masz małą lub średnią jednostkę produkcyjną.
Karen Touborg, Starszy dyrektor grupy ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

„Pomaga to firmie Grundfos zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Można traktować to jak małe laboratorium. Centrum badawcze, gdzie możemy wyciągnąć wiele wniosków z naszych produktów. W jaki sposób mogą one wnieść większy wkład w program wody i energii.

System ten oczyszcza ścieki z aplikacji Grundfos CED do obróbki powierzchni za pomocą serii filtrów i odwróconej osmozy. Następnie przesyła oczyszczoną wodę z powrotem do jednostki CED w celu ponownego wykorzystania.

Ścieki jako zasób

Starszy dyrektor spółki ds. Środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, Karen Touborg, mówi, że stosunkowo w innych gałęziach przemysłu, Grundfos nie zużywa tak dużo wody. „Ale jak w każdym innym zakładzie przemysłowym, działania Grundfos pozostawiają ślad ekologiczny. Zdecydowaliśmy się na recykling wody w fabryce Bjerringbro, aby pokazać, co można zrobić i że możesz coś zmienić, nawet jeśli masz małą lub średnią jednostkę produkcyjną ”.

Karen Touborg dodaje, że ten projekt jest częścią szerszego obrazu pracy z dzisiejszymi wyzwaniami środowiskowymi, które wymagają, abyśmy działali inaczej w przypadku zasobów takich jak woda. „Nie postrzegamy zużytej wody jako ścieków. Uważamy, że jest to zasób, który może być ponownie wykorzystany, gdy jest poddany obróbce i może być ponownie włączony do produkcji.

„Nie mamy marnotrawstwa, tylko zasoby.”

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.