Prezentacja pompy Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT
Prezentacja pompy Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT
Poznaj pompę Grundfos COMFORT z funkcją AUTOADAPT i dowiedz się, co oferuje.
Każdy z nas czekał kiedyś na ciepłą wodę. Nie tylko jest to niekomfortowe, ale prowadzi również do utraty znacznych ilości czystej wody pitnej, odprowadzanej jako ścieki każdego dnia, każdego roku.
Teraz możesz tego uniknąć, rozbudowując istniejącą instalację ciepłej wody o rurę powrotną z pompą cyrkulacyjną. W ten sposób doświadczysz przyjemności z natychmiastowej gorącej wody, przy jednoczesnym oszczędzaniu dużej ilości wody.
Należy jednak uważać, aby wybrać odpowiednią pompę obiegową. Pompa, która pracuje przez całą dobę, może zniwelować oszczędności wody poprzez zwiększone koszty energii i straty ciepła w rurach. Dlatego pompa Grundfos COMFORT AUTOADAPT to idealny wybór.
Jest nie tylko kompaktowa, cicha i ma silnik o niskim zużyciu energii. Jest też łatwa do zainstalowania i wyposażona w unikalną funkcję AUTOADAPT.
Za pomocą dwóch czujników temperatury, jednego wbudowanego i jednego zewnętrznego, pompa jest w stanie uczyć się i dostosować do zużycia gorącej wody w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że pompa Grundfos COMFORT rozpocznie cyrkulację gorącej wody na podstawie wyuczonego wzorca tuż przed użyciem wody.
Tak więc, podczas gdy nadal możesz cieszyć się komfortem natychmiastowo dostępnej ciepłej wody, pompa Grundfos COMFORT będzie zatrzymywać się, gdy nie jest potrzebna, co prowadzi do minimalizacji zużycia energii i strat ciepła z rur.
Przyjrzyjmy się oszczędnościom, które uzyskasz, wybierając pompę Grundfos COMFORT. Jak wspomniano wcześniej, instalacja oparta na pętli cyrkulacyjnej umożliwia zaoszczędzenie wody w dużych ilościach.
Typowym przykładem jest trzyosobowa rodzina mieszkająca w gospodarstwie domowym z instalacją konwencjonalną. Czekając na ciepłą wodę wyleją oni każdego roku do 16000 litrów czystej wody prosto do odpływu.
Ponieważ pompa COMFORT z funkcją AUTOADAPT działa tylko średnio 3 godziny dziennie, aby obsługiwać typowe gospodarstwo domowe z natychmiastową gorącą wodą, można z łatwością osiągnąć 96% oszczędności na energii elektrycznej w porównaniu do pompy pracującej w sposób ciągły.
Ponadto, podczas korzystania z pompy COMFORT z funkcją AUTOADAPT, oszczędność energii cieplnej wyniesie około 48%, ze względu na zmniejszenie wypromieniowywania temperatury z rur. Ten ubytek energii cieplnej faktycznie stanowi największą część bilansu energii zużywanej przez Twojego klienta.
A więc podsumujmy: Grundfos COMFORT to kompaktowa, cicha i łatwa do zainstalowania pompa cyrkulacyjna. Dzięki funkcji AUTODAPT pompa Grundfos COMFORT oszczędza wodę, energię elektryczną i ciepło.