Artykuł
Hałas w instalacji grzewczej
Hałas w instalacji grzewczej jest częstym i frustrującym problemem zarówno dla instalatorów, jak i właścicieli domów. Istnieje wiele potencjalnych źródeł hałasu. Instalacje hydrauliczne łatwo przenoszą dźwięk i wibracje, a zidentyfikowanie ich źródeł w tych instalacjach może być trudne.
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z hałasem w instalacji grzewczej
Główne przyczyny hałasu:
- Nieprawidłowe uruchomienie – źródłem hałasu może być większy przepływ niż jest to konieczne.
- Brak zrównoważenia lub nieprawidłowe uruchomienie całej instalacji grzewczej.
- Nieprawidłowy dobór elementów instalacji – na przykład rury nie są prawidłowo zwymiarowane pod kątem wymaganego przepływu, co powoduje hałas związany z tarciem w rurach i zaworach.
Inne typowe powody:
- Powietrze w instalacji, które może powodować dźwięki przypominające odgłosy stukania w rury i zawory. Problem często występuje podczas wymiany części instalacji.
- Hałas rezonansowy powodowany przez pompę działającą z taką samą częstotliwością jak naturalna częstotliwość instalacji grzewczej. Hałas ten jest przenoszony przez rury.
- Hałas kawitacyjny związany z nieprawidłowym ciśnieniem spowodowanym wadliwym naczyniem pośrednim w instalacji lub zamknięciem wszystkich zaworów.
- Zanieczyszczenia w pompie lub na grzybkach zaworów grzejników.
Dobra wiadomość jest taka, że istnieją rozwiązania i sposoby, dzięki którym Twoi klienci będą zadowoleni.
Jak wyciszyć zbyt głośne instalacje grzewcze?
Musisz prawidłowo zaprojektować, zwymiarować i uruchomić instalację grzewczą. Ale jak to zrobić? Jednym z rozwiązań jest wybór odpowiedniej pompy obiegowej, na której należy ustawić prawidłowy tryb sterowania lub wybrać tryb automatycznego dostosowania do instalacji. Można użyć pompy obiegowej, aby zrównoważyć instalację grzewczą, zapweniając w każdym miejscu instalacji odpowiedni przepływ i ciśnienie, a przez to zminimalizować ryzyko wystąpienia hałasu. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 i UPM3 i aplikacja GO Balance pomogą Ci to zrobić.
Wszystkie pompy obiegowe Grundfos są testowane w naszym wyspecjalizowanym laboratorium dźwięku. Oprócz testów pod kątem poziomu hałasu zgodnie z normą ISO 3745, są one również testowane pod kątem ich postrzegania po zainstalowaniu w kotle i w instalacji grzewczej. Ale bez względu na to, jak dobrze przetestowane są nasze pompy, nie da się w pełni odtworzyć różnorodności instalacji w świecie rzeczywistym. Dlatego odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu klientom bardziej komfortowego, dobrze ogrzewanego domu.
Opracujmy lepszy sposób na ogrzewanie – razem!
Niech kolejne moduły szkoleniowe będą dla Ciebie źródłem inspiracji
W laboratorium Grundfos demonstrujemy niektóre często napotykane wyzwania związane z instalacjami grzewczymi i skupiamy się na ich rozwiązywaniu.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.
DOŁĄCZ DO 57 000 PROFESJONALISTÓW TAKICH JAK TY
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach