Novas CR/CR(N) criando novos limites
A nova geração de bombas Grundfos CR(N) foi desenhada para uma eficiência e fiabilidade de nível internacional – com milhões de soluções customizáveis.
Apresentamos-lhe a CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255 – o nosso maior lançamento de produto até à data!
A nossa nova e melhorada geração de bombas Grundfos CR(N), incluindo a Grundfos CR(N) 95, CR(N) 125 e CR(N) 155, conta agora com três impressionantes novas bombas, a CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255 – proporcionando um caudal máximo de 340 m3/h (50 Hz) e de 390 m3/h | 1716 gpm (60 Hz) respetivamente.
Continuamos a desafiar os limites com esta poderosa ampliação da gama de bombas mais modular do mundo. O nosso novo design hidráulico aperfeiçoa todos os aspetos, desde o impulsor e alhetas até à aspiração, compressão, camisa e difusor – proporcionando uma eficiência energética de nível mundial e melhorando ainda mais a fiabilidade da bomba.
A nossa gama CR(N) oferece uma fiabilidade de primeira linha, com bombas que são testadas até aos limites absolutos e mais além, de modo a garantir uma eficiência de operação otimizada. A gama CR/CR(N) é totalmente customizável, garantindo que a sua solução de bombagem satisfaz as necessidades de abastecimento de água municipal ou de irrigação. Veja como pode beneficiar com a gama alargada: CR(N) 95, CR(N) 125, CR(N) 155, CR(N) 185, CR(N) 215, CR(N) 255!
Explore a gama completa de bombas de nova geração CR(N)
Assista ao nosso breve filme apresentando a gama alargada de bombas CR(N)
Saiba como a nova geração CR(N) desafia os limites
Explore os novos modelos Grundfos CR(N) 95, CR(N) 125, CR(N) 155, CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255 através da nossa sala de exposições virtual e interativa. Saiba como pode beneficiar de uma das mais eficientes, fiáveis e customizáveis soluções de bombagem no mercado.
Grande economia e ganho de eficiência para concessionários de abastecimento de água
Na Áustria, uma entidade gestora de abastecimento de água instalou uma bomba Grundfos CR 95 da nova gama alargada, para assegurar um abastecimento seguro, energeticamente eficiente e económico a 50.000 residentes. Para além disso, a nova bomba encaixa nas próprias ambições de sustentabilidade da entidade gestora.
Explore as novas CR(N) 185, CR(N) 215 e CR(N) 255 em detalhe
Um abastecimento de água fiável para 2.500
Saiba como a municipalidade de Carbonero el Mayor eliminou fugas e reduziu o consumo energético com uma CRN.
Obtenha o relatório técnico da Grundfos “Maximizar o ROI do seu investimento de pressurização”
Uma parte significativa do custo total de um sistema de pressurização vai para a energia e a manutenção. Leia o relatório técnico da Grundfos para um entendimento mais aprofundado de como obter melhores resultados a partir de um investimento em eficiência de pressurização.
Saiba mais sobre os nossos 6 modelos CR(N) de alta capacidade
A nova geração de bombas Grundfos CR/CRN introduz melhorias de eficiência de primeira linha e uma gama de novas funcionalidades, que aumentarão ainda mais a fiabilidade de bombagem.