Instalação e configuração do Grundfos COMFORT DT com controlo por temporizador digital
Aprenda a instalar e configurar o seu Grundfos COMFORT DT e conheça os benefícios do temporizador digital.
Se quiser ter total controlo sobre quando o circulador funciona, o Comfort com temporizador digital tem um temporizador digital integrado. Com a função de temporizador pode personalizar os períodos de funcionamento, garantindo o maior conforto, enquanto minimiza o consumo de energia e às perdas de calor nos tubos. O Grundfos COMFORT DT com controlo por temporizador digital é fácil de instalar.
Primeiro, monte o circulador no tubo de retorno e, depois, ligue-o a uma tomada elétrica. Quando ligar a alimentação irá notar que o texto 100% acende a verde. Isto significa que o circulador está a funcionar permanentemente a 100%. Irá também notar que o indicador amarelo da hora atual está intermitente na posição das 6 horas.
Para definir a hora atual, prima o botão superior. De seguida, o símbolo de uma engrenagem acende a verde para indicar que o circulador está no modo de “configurações”. Prima o botão à direita e mova o indicador Hora atual para a hora pretendida. Quando terminar, prima o botão à esquerda para definir a hora atual.
Agora, acende a verde a configuração de fábrica do temporizador, segundo a qual o circulador funciona das 6h às 9h, das 11h às 13h e das 16h às 21h. Prima o botão superior se pretender confirmar a configuração padrão e verá que o símbolo de relógio se acende. Isto indica que o circulador está a funcionar no modo temporizado.
Em vez de confirmar as configurações de fábrica, pode definir as suas próprias. Pode fazê-lo premindo o botão superior e o ponto de início irá piscar na posição das 24 horas. Mova o ponto, mantendo premido o botão à direita. Pode cancelar um horário selecionado, premindo o botão à esquerda.
Se quiser selecionar mais horários, mantenha premido o botão à direita para ir para um intervalo não selecionado e, de seguida, prima o botão à esquerda para selecionar. Assim, pode personalizar as horas para se adaptar ao padrão de consumo da habitação. Quando estiver satisfeito com as configurações, prima o botão superior.
Como antes, pode ver que o circulador funciona no modo temporizado devido ao símbolo de relógio a verde. Pode usar o botão superior para mudar o modo de funcionamento do circulador. Prima uma vez e o circulador entra no modo 100% Prima novamente e o circulador entra no modo de configuração. Prima novamente e regressa ao modo temporizado.
Foi assim a nossa breve apresentação da instalação e configuração doa Grundfos COMFORT DT com controlo por temporizador digital para o máximo conforto em sua casa.