Suntem pionieri

Grundfos inovează ṣi răspunde astfel crizei climatice globale

Soluțiile inteligente ṣi acțiunile concrete sunt esențiale în efortul Grundfos de a lupta cu provocările globale pe apă și climă.

Criza climatică globală este iminentă. Societățile din întreaga lume se confruntă cu probleme legate de aceasta, în special de apă și de încălzirea globală. Diminuarea acestei probleme solicită implicare din partea tuturor, fără excepție.

„Criza climatică și cea a apei sunt aspecte cruciale de rezolvat. Planeta noastră și generațiile viitoare depind de ea. Fiind o companie ce poate avea un impact real în gestionarea acestui aspect, considerăm că este obligația noastră de a acționa”, spune Mads Nipper, CEO Grundfos.

În Strategia Grundfos 2025 contribuția pentru un climat verde, pozitiv este obiectiv.

Compania noastră ṣi-a stabit ca scop reducerea amprentei de carbon cu 50% până în anul 2025, comparativ cu nivelul de carbon emis în anul 2008. De asemenea, Grundfos își va ajuta furnizorii să-și reducă amprenta de carbon. Tot parte din strategie esti și obiectivul de a reduce consumul propriu de apă cu 50% până în anul 2025 față de nivelul de apă utilizat in anul 2008.

„Aceste obiective se concentrează numai pe propria noastră activitate. Dar extindem și, pe lângă acționarea durabilă în interior, vom spori eforturile și în comunitățile noastre”, spune Mads Nipper.

In anul 2030 Grundfos va ajuta la furnizarea apei pentru 300 de milioane de oameni, care astăzi nu au acces la această sursă de apă, iar prin managementul inteligent al apei vor fi economisiți 50 de miliarde de metri cubi de apă curată.

„În tot acest timp, vom continua să împingem limitele eficienței energetice a pompelor, asigurându-ne că fiecare pompă nouă instalată va utiliza mai puțină energie electrică decât cea pe care o înlocuiește. Vom dezvolta și perfecționa soluții digitale, unele pe care lumea nu le-a văzut încă, care ne vor permite să ne atingem obiectivele de mediu”, spune Mads Nipper.

„Nu putem face acest lucru singuri. Trebuie să colaborăm cu furnizorii, clienții și partenerii pentru a transforma ambițiile în realitate. Vom realiza acest lucru numai împreună. Și trebuie să acționăm acum”, concluzionează Mads Nipper.

Suntem pionieri

Vrem să lucrăm într-un mediu pozitiv. Prin soluțiile și prin acțiunile noastre vom asigura accesul la apă pentru oameni din întreaga lume, vom proteja resursele prețioase de apă și vom avea un impact pozitiv și de durată asupra provocărilor climatice globale.

Suntem pionierii soluțiilor de pompare prietenoase cu mediul înconjurător, răspundem astfel provocărilor lumii pe apă și climă și îmbunătățim calitatea vieții oamenilor.

Apă și digitalizare

Vom dezvolta și perfecționa noi soluții digitale, ce ne vor face capabili să asigurăm apă pentru și mai mulți oameni.

Proiecte prin care am schimbat viața oamenilor

Parteneriatul pentru Apă

În toată lumea colaborăm cu parteneri cheie pentru a ne asigura că oamenii au acces la apă.

În țări din Asia, cum ar fi Vietnam, Cambodgia și multe altele, lucrăm cu modele de finanțare combinate pentru a ne asigura că serviciile noastre pot furniza oamenilor apă potabilă.

Unul dintre aceste locuri este Takeo în Cambodgia , unde noi colaborăm cu compania locală pentru a face disponibilă apa.