Captarea apei freatice, optimizata prin solutia de pompare
In proiecte de extragere a apei brute din foraj este nevoie de cele mai performante soluții de pompare, pentru a reduce costurile din operare si a pastra eficienta.
Grundfos este pionier în pompe submersibile pentru foraj; sunt pompe ce au devenit standard pentru acest tip de aplicatii.
Vedeti anul SP in istoria Grundfos. Este anul 1967, cand a fost construita prima pompă submersibilă din oțel inoxidabil AICI.
Avem solutia de pompare si avem experienta si datele de functionare de la o baza uriasa de pompe submersibile si motoare aflate in instalatii din intreaga lume. Toate aceste informatii tehnice ne ofera expertiza tehnica pentru a oferi solutia tehnica potrivita pentru fiecare client.
Pompa submersibilă Grundfos SQ de 3" se distinge de sistemele de pompare convenționale de 4" printr-o serie de caracteristici de protecție încorporate care asigură robustețe și fiabilitate. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea o comparație între pompele Grundfos 3" SQ și sistemele convenționale de pompare de 4".
Pompa SPE
Noul motor cu magneti pemanenti pentru o eficienta energetica de 90%
Grundfos a lansat in anul 2020 sistemul de pompare SPE cu un motor submersibil cu magneti permanenti (PM) si convertizor de frecventa CUE personalizat.
Un motor Grundfos PM asigura eficienta energetica de 90% datorita nivelului aproape de zero al pierderilor cauzate de rotor. CUE ajusteaza in continuu turatia pompei la cerintele de pompare. Per total, sistemul SPE are o fiabilitate dovedita si o durata de viata lunga mentinand la un nivel redus costurile totale ale ciclului de de viata.
Evaluati pompa inainte de a incepe - inainte de inlocuire
Indiferent daca o pompa submersibila este scufundata la 30, 60 sau 152 de metri, extragerea acesteia pentru inspectie poate fi o actiune costisitoare. Dar, folosind instrumentul nostru gratuit conceput in acest scop, puteti masura randamentul unei pompe submersibile cand aceasta se afla inca in putul de foraj. Un randament scazut al pompei poate justifica extragerea, curatarea sau inlocuirea acesteia. Pompele noastre SQ, SQE, SP, SPE sunt pompe de inlocuire extraordinare atunci cand este momentul sa efectuati o inlocuire.
Convertizoarele de frecventa (CUE)
Functii si avantaje
Convertizoarele de frecventa din gama Grundfos CUE sunt extrem de versatile si pot fi utilizate pentru o functionare usoara, eficienta in toate domeniile de aplicare. Prin conectarea unui CUE cu o pompa submersibila Grundfos SP, obtineti avantaje clare in functionare.
Descarcati brosura si aflati mai multe despre functiile si avantajele Convertizoarelor de frecventa din gama Grundfos CUE.
Utilizați animația noastră despre ciclul de apă și aflați ce produse se potrivesc proiectului dumneavoastră
Începând de la rețeaua de apă, Grundfos furnizează soluții de pompare rentabile, fiabile și optimizate din punct de vedere energetic pentru captarea de apă brută, soluții de pompare, dozare și dezinfectare pentru fiecare etapă a ciclului de tratare a apei și pompe și metode de control pentru întregul sistem de distribuție a apei, inclusiv stații de pompare principale și locale.
Pentru rețeaua de apă uzată, Grundfos furnizează soluții de încredere și eficiente din punct de vedere energetic pentru transportul apei uzate și regularizarea viiturilor, asigurând reducerea timpului de nefuncționare și încorporarea în sistem a metodelor de minimizare a riscurilor.
Iar în ceea ce privește instalația de tratare a apei uzate, Grundfos facilitează funcționarea fiabilă și costul total redus al deținerii printr-o gamă largă de produse și soluții de tratare mecanică, biologică și chimică.
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre această aplicație
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați mai jos lista cu cele mai frecvente întrebări sau accesați întrebările frecvente Grundfos FAQ pentru o listă de răspunsuri despre produsele noastre.