Spitale
Este interzisă acceptarea compromisurilor în ceea ce privește îngrijirea și siguranța pacientului.
Spitalele sunt medii complexe care necesită o atenție sporită în ceea ce privește proiectarea, întreținerea și reparația sistemului HVAC. Atunci când un sistem HVAC se defectează, procedurile chirurgicale pot fi întârziate și alte situații de urgență pot fi redirecționate către alte spitale. De asemenea, sistemele mai vechi HVAC cresc riscul de infectare a pacienților cu legionella transportată prin aer, aceasta fiind adesea cauzată de bacteriile din apa existentă în sistemele de ventilație.
Îngrijirea pacientului și siguranța sunt absolut primordiale, context în care regulile de funcționare pentru sistemele HVAC sunt extrem de stricte. E necesară prevenirea permanentă a virusurilor, de aceea fluxul de aer trebuie reînnoit constant. Riscurile sanitare trebuie menținute la un nivel cât mai scăzut, context în care e necesar ca calitatea apei să fie adecvată. Iar apa caldă trebuie să fie disponibilă instantaneu, presiunea de la robinet fiind de maximă importanță.
Aceasta evidențiază necesitatea ca sistemele HVAC și sistemele de creștere a presiunii să ofere fiabilitate maximă. Și să dispună de capacitatea de a crește eficiența pentru a reduce OPEX și CAPEX. Și să garanteze faptul că un spital nu face niciun compromis, în ceea ce privește sănătatea și siguranța pacienților săi și a protejării mediului înconjurător.
Cum a economisit un spital irlandez sume importante și a rezolvat problema coeficientului delta T
Spitalul Universitar Sligo și-a reabilitat sistemul de încălzire cu cazane noi și pompe inteligente de la Grundfos. Spitalul economisește acum până la 80% din energia consumată de pompe.
Cum poate un spital belgian să economiseasca 65000 euro datorita sistemului de pompare
Spitalul Universitar din Bruxelles va economisi aproximativ 65.000 de euro pe an, în urma reducerii consumului de energie, prin înlocuirea a peste 200 de pompe învechite cu modele mai actuale furnizate de Grundfos.
Modernizare pentru eficiență energetică
În cazul renovării unui spital, o preocupare comună este compatibilitatea noilor sisteme și avantajele oferite de soluțiile de înlocuire a vechilor tehnologii. Dar, indiferent dacă sarcina este modernizarea echipamentului, respectarea noilor reglementări sau creșterea valorii clădirii de birouri, este esențială luarea în considerare a eficienței energetice.
La Grundfos, modernizarea eficientă energetic poate reprezenta toată gama de servicii, de la înlocuirea pompelor vechi, până la transformarea întregului sistem cu soluții inteligente, care monitorizează performanța.
Un proiect de construire a unui spital nou?
La începutul unui proiect de construire a unui spital nou, vor fi lansate o serie de întrebări în legătură cu sistemele HVAC, deoarece planificarea atentă este esențială pentru integrarea și optimizarea fiecărui sistem. Ce tip de pompă este adecvat pentru sistem? Poate fi conectată la un BMS? Cât de facil poate fi realizată dimensionarea acesteia?
Din fericire, Grundfos dispune de o multitudine de instrumente, informații și servicii pentru a aborda aceste probleme, precum și multe altele. Vă ajutăm să selectați, să dimensionați, să instalați, să puneți în funcțiune și să asigurați mentenanța propriilor sistemele HVAC. Astfel, puteți fi siguri că acestea îndeplinesc toate cerințele dvs. de performanță și vă oferă cel mai ridicat confort posibil.
Descărcați ghidul nostru de aplicații pentru proiectele dumneavoastră de modernizare a cladirilor comerciale
Sunteți un decident tehnic în căutarea unor informații detaliate despre modul de gestionare a provocărilor sistemului? În acest caz, consultați ghidurile noastre de aplicații, în care puteți afla cum să combateți legionella, cum să abordați problemele asociate proiectării pompei, cum să utilizați sisteme de control pentru a vă optimiza sistemul, precum și multe altele.
Vă putem ajuta?
Vă aflați în plin proces de identificare a soluției adecvate de pompare, care să fie în conformitate cu cerințele dumneavoastră? În acest caz, Grundfos vă poate susține pe parcursul acestui proces! Completați formularul de mai jos și vă vom contacta.
Vă mulțumim pentru e-mailul dumneavoastră!
We are working on your request and look forward hearing more on how we can help you. We will get back to you shortly.
Acționați preventiv cu un contract de servicii personalizat
Descoperiți modul în care contract de servicii Grundfos personalizat vă poate reduce valoarea OPEX și îmbunătăți funcționarea întregului sistem. Acordați câteva minute pentru a evalua cerințele contractului de servicii, dedicat instalației dumneavoastră.
Explorați aplicațiile și soluțiile noastre
În cazul fiecărui hotel există cerințe cu caracter special. Dar, cu o proiectare adecvată a sistemului, este posibilă obținerea simplității și fiabilității complete, împreună cu siguranța apei și eficiența energetică sporite. Grundfos oferă o gamă completă de sisteme comerciale de pompe de apă pentru a crește nivelul de performanță la maximum în fiecare hotel. Explorați aplicațiile și produsele noastre mai jos.