Hoteluri

Garantați cel mai înalt nivel de confort pentru vizitatori

Spațiile de cazare vor genera până la 80% din consumul total de energie al unui hotel, aspect cu care se vor confrunta mulți proprietari de hoteluri. Procesele de răcire și încălzire reprezintă partea cea mai reprezentativă a acestui tip de consum, ceea ce înseamnă că sistemul HVAC pentru care optează un hotel nu va avea impact doar asupra facturii de energie, ci și asupra experienței clienților.

Monitorizarea performanței unității de cazare este esențială pentru a reduce costurile și pentru a eficientiza un sistem HVAC din punct de vedere energetic, mai ales că, în cazul unui hotel, sarcinile de încălzire și răcire vor varia în funcție de anotimpuri sau evenimente particulare. Riscul de contaminare cu legionella reprezintă un alt factor necesar a fi luat în considerare, deoarece un focar poate întrerupe furnizarea de servicii, poate afecta negativ experiența clienților și poate genera costuri considerabile, respectiv poate compromite reputația.

Astfel, în ceea ce privește sistemele HVAC al hotelului și de creștere a presiunii, fiabilitatea este de maximă importanță. Este inadmisibilă întreruperea aprovizionării cu apă a hotelului. E necesară asigurarea permanentă a furnizării cu apă caldă , la presiunea dorită, în orice moment. De asemenea, având în vedere cererea ridicată pentru furnizarea de apă caldă, e necesară eficiența maximă pentru a preveni costurile excesive.

Optarea pentru soluții de pompare inteligente, fiabile și eficiente, facilitează prioritizarea confortului clienților simultan cu economisirea costurilor. Cu o fiabilitate mai mare a sistemului, confortul este asigurat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, iar eficiența crescută a sistemului determină diminuarea valorii OPEX. Și un sistem mai inteligent asigură operațiuni mai sustenabile.

În Alpii îndepărtați unde temperatura este foarte scăzută, un inginer specializat în instalații de încălzire are nevoie de fiabilitate

Într-o stațiune de schi din Tirol, Austria, cabana Panorama Tenne a fost proiectată pentru a asigura cele mai reduse costuri posibile, aferente consumului de energie, prin utilizarea pompelor Grundfos, de tip MAGNA3 și ALPHA3.

Un hotel de 5 stele reduce consumul de energie la jumătate și păstrează confortul 100%

Când corporația Midea din Shunde, China, și-a deschis primul hotel de lux - Midea Marriott Hotel cu 28 de etaje a apelat la Grundfos pentru a-și optimiza sistemul HVAC, sistemele de ridicare a presiunii și de boilere.

Aflați cum acest hotel asigură confort de cinci stele cu o reduce a consumului de energie la 50%. Totul cu echipamente Grundfos iSOLUTIONS ce se adaptează în mod constant cererii, reduc costurile de exploatare, nivelurile de zgomot și economisesc energie.



Renovare în scopul eficienței energetice

În cazul renovării unui hotel, o preocupare comună este compatibilitatea noilor sisteme și avantajele oferite de soluțiile de înlocuire a vechilor tehnologii. Dar luarea în considerare a eficienței energetice rămâne de maximă importanță, indiferent dacă sarcina este modernizarea echipamentului, respectarea noilor reglementări sau creșterea gradului de valoare a hotelului.

La Grundfos, modernizarea eficientă energetic poate reprezenta toată gama de servicii, de la înlocuirea pompelor vechi până la transformarea întregului sistem cu soluții inteligente, care monitorizează performanța.



Un nou proiect hotelier?

În faza inițială a oricărui proiect de construire a unui nou hotel, vor fi lansate o serie de întrebări în legătură cu sistemele HVAC, deoarece planificarea atentă este esențială pentru integrarea și optimizarea fiecărui sistem. Ce tip de pompă este adecvat pentru sistem? Poate fi conectată la un BMS? Cât de facil poate fi realizată dimensionarea acesteia?

Din fericire, Grundfos dispune de o multitudine de instrumente, informații și servicii pentru a aborda aceste probleme, precum și multe altele. Vă ajutăm să selectați, să dimensionați, să instalați, să puneți în funcțiune și să asigurați mentenanța propriilor sisteme HVAC. Astfel, puteți fi siguri că acestea îndeplinesc toate cerințele dvs. de performanță și vă oferă cel mai ridicat confort posibil. Pentru început, analizați informațiile puse la dispoziție de compania noastră.

Vă putem ajuta?

Vă aflați în plin proces de identificare a soluției adecvate de pompare, care să fie în conformitate cu cerințele dumneavoastră? În acest caz, Grundfos vă poate susține pe parcursul acestui proces! Completați formularul de mai jos și vă vom contacta.

Acționați preventiv cu un contract de servicii personalizat

Descoperiți modul în care contract de servicii Grundfos personalizat vă poate reduce valoarea OPEX și îmbunătăți funcționarea întregului sistem. Acordați câteva minute pentru a evalua cerințele contractului de servicii, dedicat instalației dumneavoastră.

Explorați aplicațiile și soluțiile noastre

În cazul fiecărui hotel există cerințe cu caracter special. Dar, cu o proiectare adecvată a sistemului, este posibilă obținerea simplității și fiabilității complete, împreună cu siguranța apei și eficiența energetică sporite. Grundfos oferă o gamă completă de sisteme comerciale de pompe de apă pentru a crește nivelul de performanță la maximum în fiecare hotel. Explorați aplicațiile și produsele noastre mai jos.