Clădiri de birouri
Întâmpinați o nouă eră a cerințelor privind spațiul de lucru
Clădirea modernă de birouri se modifică odată cu cererea în creștere pentru spații de lucru mai sustenabile, sănătoase și adaptabile. Aceste tipuri de spații de lucru reprezintă totuși o provocare pentru sistemele HVAC convenționale. Deoarece multe zone dintr-o clădire de birouri nu au acces la aerul proaspăt din exterior, controlul ventilației și calității aerului este esențial pentru asigurarea confortului și productivității angajaților.
În prezent, majoritatea clădirilor de birouri sunt prevăzute cu sisteme convenționale de pompe primare, de mari dimensiuni, care reglează temperaturile aerului din interior. Dar acum, când modul în care utilizăm aceste clădiri se modifică, aceasta nu mai reprezintă o soluție atât de funcțională. Pentru a maximiza confortul și eficiența energetică a utilizatorului final, acum este mai benefică compartimentarea clădirii în zone mai mici, prevăzute cu senzori care să emită semnale către un sistem de ansamblu.
Prin recurgerea la soluții de pompare mai eficiente, este evidentă posibilitatea reducerii consumului de energie al unei clădiri de birouri. Rezultatul nu reprezintă doar un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și emisiilor înregistrate la nivel mondial. Reprezintă și potențialul de a reduce valorile OPEX și CAPEX, de a îmbunătăți confortul din interior și sănătatea a angajaților, respectiv de a crește siguranța apei. În cele din urmă, acest lucru înseamnă că productivitatea personalului și satisfacția utilizatorului final pot fi îmbunătățite semnificativ pe toată durata de viață a unei clădiri.
Clădirile din Dubai înregistrează o capacitate de economisire a energiei de până la 80%
Guvernul din Dubai își propune să modernizeze 30.000 de clădiri până în anul 2030, pentru a contribui la reducerea consumului de energie al orașului. Cu ajutorul Grundfos, mai multe clădiri au înregistrat economii semnificative de energie.
Banca daneză își dublează randamentul investițiilor în energie
Jyske Bank din Danemarca a redus consumul de energie cu 60% în operațiunile sale, prin instalarea de soluții Grundfos, eficiente din punct de vedere energetic.
Renovare în scopul eficienței energeticei
O preocupare des întâlnită în cazul renovării unei clădiri de birouri este compatibilitatea noilor sisteme și avantajele oferite de soluțiile de înlocuire a vechilor tehnologii. Dar, indiferent dacă sarcina este modernizarea echipamentului, respectarea noilor reglementări sau creșterea valorii clădirii de birouri, este esențială luarea în considerare a eficienței energetice.
La Grundfos, modernizarea eficientă energetic poate însemna toată gama de servicii, de la înlocuirea pompelor vechi până la transformarea întregului sistem cu soluții inteligente, care monitorizează performanța.
Un nou proiect de clădire de birouri?
La începutul unui proiect pentru o clădire nouă de birouri, vor fi lansate o serie de întrebări în legătură cu sistemele HVAC, deoarece planificarea atentă este esențială pentru integrarea și optimizarea fiecărui sistem. Ce tip de pompă este adecvat pentru sistem? Poate fi conectată la un BMS? Cât de facil poate fi realizată dimensionarea acesteia?
Din fericire, Grundfos dispune de o multitudine de instrumente, informații și servicii pentru a aborda aceste probleme, precum și multe altele. Vă ajutăm să selectați, să dimensionați, să instalați, să puneți în funcțiune și să asigurați mentenanța propriilor sisteme HVAC. Astfel, puteți fi siguri că acestea îndeplinesc toate cerințele dvs. de performanță și vă oferă cel mai ridicat confort posibil. Pentru început, analizați informațiile puse la dispoziție de compania noastră.
Descărcați ghidul nostru de aplicații pentru proiectele dumneavoastră de modernizare a cladirilor comerciale
Sunteți un decident tehnic în căutarea unor informații detaliate despre modul de gestionare a provocărilor sistemului? În acest caz, consultați ghidurile noastre de aplicații, în care puteți afla cum să combateți legionella, cum să abordați problemele asociate proiectării pompei, cum să utilizați sisteme de control pentru a vă optimiza sistemul, precum și multe altele.
Vă putem ajuta?
Vă aflați în plin proces de identificare a soluției adecvate de pompare, care să fie în conformitate cu cerințele dumneavoastră? În acest caz, Grundfos vă poate susține pe parcursul acestui proces! Completați formularul de mai jos și vă vom contacta.
Solicitarea dumneavoastră a fost trimisă
Un coleg Grundfos vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.
Un e-mail este transmis catre dumneavoastra si are nevoie de confirmare.
Dati clic pe linkul din e-mail pentru a finaliza procesul de abonare.
Daca nu finalizati înscrierea, nu vom putea sa va transmitem informatiile noi despre produse si campanii.
Daca sunteti deja abonat, nu veti primi e-mailul de confirmare.
Zi cu spor sa aveti
Grundfos
Acționați preventiv cu un contract de servicii personalizat
Descoperiți modul în care contract de servicii Grundfos personalizat vă poate reduce valoarea OPEX și îmbunătăți funcționarea întregului sistem. Acordați câteva minute pentru a evalua cerințele contractului de servicii, dedicat instalației dumneavoastră.
Explorați aplicațiile și soluțiile noastre
În cazul fiecărui hotel există cerințe cu caracter special. Dar, cu o proiectare adecvată a sistemului, este posibilă obținerea simplității și fiabilității complete, împreună cu siguranța apei și eficiența energetică sporite. Grundfos oferă o gamă completă de sisteme comerciale de pompe de apă pentru a crește nivelul de performanță la maximum în fiecare hotel. Explorați aplicațiile și produsele noastre mai jos.