Case
Extinderea şi reabilitarea staţie de tratare apă în oraşul Alexandria, Teleorman
Soluția livrată
- Realibilitare a 106 foraje de apă (lucrări mecanice şi electrice): 106 pompe submersibile SP de 9.2kW
- Reabilitarea principalei staţii de pompare (lucrări mecanice şi electrice): soluţie cu 4 pompe NK de 75 kW
- Staţie de pompare nouă (lucrări mecanice şi electrice): 6 pompe NK de 75 kW
- Realibilitare a 10 grupuri de pompare/ hidrofoare (lucrări mecanice şi electrice): 2xCR45-3/staţie
- Staţie nouă de clorinare cu clor gazos şi turn neutralizare: 10 Kg/h
- Staţie nouă de clorinare cu clor gazos şi turn neutralizare: 20 Kg/h
- 5 debitmetre electomagnetice
- 12 puncte de masură a presiunii în reţeaua de distribuţie a apei
- Sistem SCADA şi dispecerat (pentru întregul sistem de alimentare cu apă): proiectare şi implementare
TIP PROIECT: CAPTARE APA BRUTA AI TRATARE APA POTABILA
ORAŞUL ALEXANDRIA
Alexandria, reședința județului Teleorman, este un oraş cu 50.000 de locuitori pentru care era nevoie de o reţea nouă de distribuţie a apei, un sistem adaptat cerinţelor existente în prezent: o calitate bună a apei şi o tehnologie eficientă, care să reducă costurile reţelei de distribuţie.
PROIECTUL GRUNDFOS ALEXANDRIA
Inseamna o soluţiei personalizată de pompare, tratare şi automatizare, dar şi managementul întregului proiect:
- Proiectarea soluţiilor de pompare
- Furnizarea echipamentelor
- Instalarea şi punerea în functiune a sistemelor de pompare, tratare si automatizare
OBIECTIVE
Optimizarea soluţiilor tehnice existente pentru captarea, transportul, dezinfecţia şi distribuţia apei prin stabilirea unor modele hidraulice, matematice, modelarea hidraulică reală a sistemelor şi controlul direct asupra tuturor parametrilor apei potabile (debite, presiuni), inclusiv urmărirea strictă a parametrilor de calitate a apei (încărcări chimice si cantitatea de clor rezidual în apa potabilă).
Implementarea sistemului SCADA pentru a preleva informaţii de la toate obiectele sistemului (puţuri, pompe apă brută, staţii de dezinfecţie, debitmetre) şi prelucrarea în timp real a acestora pentru obţinerea datelor referitoare la consumuri instantanee de reactiv
Perioada desfasurare proiect: 2013 - 2014.