Caz

Grupuri Hidrofor apa curata de tipul Hydro MPC-E complet automatizate pentru orasul Baia Mare

Soluția livrată

  • 18 Stații de pompare apă curată: Hydro MPC-E, complet automatizate

TIP PROIECT: DISTRIBUTIE APA POTABILA

Compania de apa VITAL SA, operatorul regional de apa si canalizare din judetul Maramures, a decis modernizarea statiilor de pompare apa curata din orasul Baia Mare.

S-au livrat si pus in functiune, in mai multe locatii din orasul Baia Mare, 18 grupuri hidrofor pentru apa curata de tipul Grundfos Hydro MPC-E, complet automatizate,. Aceste echipamente Grundfos asigura presiunea la robinet necesara locuitorilor din anumite zone ale retelei de alimentare cu apa, iar automatizarea dedicata Control MPC realizeaza economii importante de energie electrica – pe langa functiile normale cum ar fi rotirea pompelor, monitorizarea parametrilor, comunicarea datelor in SCADA.

Proiectul s-a implementat în perioada 2015 - 2016.

Grupuri Hidrofor apa curata de tipul Hydro MPC-E complet automatizate pentru orasul Baia Mare

Imagini din proiect

Selectați informația relevantă!

Asistență în orice situație

Găsiți ajutorul și asistența Grundfos pentru proiectul dumneavoastră, indiferent de situație. Selectați informația relevantă.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.