Caz

Performanta dovedita prin testare in cinci puncte de functionare pentru fiecare pompa din statia de pompare

Soluția livrată

  • Stație de pompare apă uzată, din plastic armat cu fibra de sticla (personalizată, echipată complet inclusiv cu tablou de automatizare)

TIP PROIECT: TRANSPORT APA UZATA

Performanta statie de pompare apa uzata, ranforsata cu fibra de sticla si complet echipata, inclusiv cu automatizare, a fost solutia optima pentru un proiect de extindere a retelei de apa uzata intre localitatile Sag si Timisoara.

Performanta dovedita prin testarea in cinci puncte de functionare pentru fiecare pompa din statia de pompare apa uzata, conform standardelor ISO 9906:2021 Gade 2B), a fost un argument concret pentru operatorul regional AQUATIM.

Proiectul a fost realizat in perioada 2019.

Performanta dovedita prin testare in cinci puncte de functionare pentru fiecare pompa din statia de pompare

Imagini din proiect

Selectați informația relevantă!

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.