Naša voda je pod pritiskom
Sve veća urbanizacija i naš savremeni način života postavlja visoke zahteve ka vodosnabdevanju. Povrh toga, kombinacija zagađenja vode, curenja i prevelike potrošnje takođe je izazov za pristup sigurnoj i čistoj vodi. Pomoću inteligentnih rešenja možemo napraviti promenu.
Rešenja za gradove
Širom sveta gradovi se brzo šire i samim tim potražnja za vodom raste, a istovremeno u istim tim gradovima ponestaje vode za piće. Uprkos tome mi i dalje gubimo raspoložive resurse. Gradovi gube do 60% sve pumpane vode zbog loših vodovodnih mreža. Inteligentna rešenja mogu dramatično smanjiti gubitke poput ovih.
Rešenja za industriju
Uprkos povećanim zahtevima za vodom i energijom i dalje kontaminiramo raspoložive resurse. Ukupno 80% svih otpadnih voda se vraća u prirodu bez odgovarajućeg pročišćavanja. Ukoliko primenom inteligentnih rešenja počnemo da koristimo istu vodu više puta, ovo možemo drastično promeniti.
Rešenja za zgrade
Sve veća urbanizacija doprinosi značajnoj potrošnji energije - sama globalna potražnja za hlađenjem se udvostručila za manje od 20 godina. Ovaj porast potrošnje energije je glavni pokretač klimatskih promena. Dostupna su brojna inteligentna rešenja. Sa energetski efikasnijim rešenjima za pumpe, možemo smanjiti emisiju CO2 uz optimizaciju potrošnje energije u zgradama.
Brinite #ForOurWater
Posvuda se povećavaju vodeni izazovi. Vreme je za promenu razmišljanja na svim nivoima društva, od politike i industrije, do gradova i ljudi koji žive u njima.
Pomozite nam da utičemo na rešenje vodenih izazova u svetu. Jer uostalom, voda pripada svima nama. Moramo brinuti za našu vodu.
#ForOurWater
Grundfos ambicija
Naša ambicija je da pomognemo rešavanju vodenih i klimatskih izazova u svetu i da poboljšamo kvalitet života ljudi.
Bezbedna voda
Do 2030. godine, cilj nam je da doprinesemo obezbeđivanju pitke vode za 300 miliona ljudi kojima je ovaj resurs preko potreban.
Efikasnost vode
Kroz efikasnost i tretman vode planiramo uštedu do 50 milijardi m3 sveže vode.
Pozitivni prema klimi
Do 2025. godine želimo da smanjimo sopstvenu emisiju CO2 za 50% (u poređenju sa 2008. godinom), a do 2030. godine težimo da budemo 100% klimatski pozitivni.
„Svet je pun problema koji se mogu rešiti na bolji način.“
- Poul Due Jensen, osnivač Grundfosa
Poul Due Jensen je 1945. godine izumeo pumpu da napravi razliku. Jednu generaciju kasnije, 1973. godine, njegov sin Niels Due Jensen postavio je novu održivu agendu i odlučio da svaka nova Grundfos pumpa mora biti 10% energetski efikasnija od prethodne. Od tada naše ambicije su zasnovane na Grundfos zaostavštini - da gledamo šire i iza samo biznisa i da koristimo našu stručnost u upravljanju vodama za rešavanje globalnih problema vode.