Реализованный проект
Новая гидравлика обеспечивает эксплуатационную надёжность, необходимую для системы водоотведения
Проблема засорения насосов на канализационной насосной станции в западном регионе Испании решена благодаря новому открытому рабочему колесу Open S-tube®, установленном в одном из насосов Grundfos SL.
В этом районе Испании муниципальное предприятие столкнулось с проблемой обеспечения бесперебойной работы своих насосных станций, т.к. возможные проблемы в системе водоотведения могли отрицательно повлиять на работу крупнейших предприятий в данном районе.
Проблема
Для предприятий муниципального хозяйства эксплуатационная надёжность является абсолютной необходимостью. Это обязательное требование для обеспечения безопасной и предсказуемой транспортировки сточных вод и низких эксплуатационных расходов. Рассматриваемая насосная станция получает сточные воды из одного из районов города, где она расположена.
Основная причина проблем с засорами заключалась в том, что механический сетчатый фильтр, который должен действовать как предварительная обработка для удаления более крупных, не взвешенных твёрдых частиц, не всегда находился в нужном положении. Для данной насосной станции это было связано с её труднодоступностью. В текущей ситуации насосы необходимо было поднимать и очищать 3-4 раза в неделю.
Приямки насосов. Погружная установка насосов.
Решение
Менеджер по оборудованию обратился в компанию Grundfos помочь улучшить ситуацию и предоставить решение, способное справиться с твёрдыми частицами большого размера. Решение должно было учитывать, что отсутствует тщательная предварительная очистка и непрерывный поступающий поток сточных вод с высоким содержанием ветоши (в т.ч., гигиенические салфетки), что значительно усложняет работу из-за постоянного засорения насосов. .
После изучения ситуации, рассмотрения местоположения, характеристик насосной станции и с учётом качества воды, для решения этих проблем с засорением специалисты компании Grundfos подобрали насос SL, оснащённый рабочим колесом Open S-tube®.
Результат
Учитывая, что ранее требовалось 3-4 раза в неделю для извлечения насосов и примерно два часа, используемых для устранения засорения и очистки каждого насоса, теперь заказчик может сэкономить от шести до восьми часов трудовых затрат в неделю. Это означает, что в среднем 350 часов в год экономится для решения других важных задач на насосной станции.