Новости

"ГРУНДФОС" обновил модельный ряд установок пожаротушения

Комплектные установки для систем водяного пожаротушения Hydro MX на базе насосов CR предназначены для спринклерных и дренчерных систем водяного пожаротушения, систем с гидрантами в жилых зданиях, магазинах, производственных и складских помещениях. Установка состоит из двух или трёх насосов CR в комбинации «один рабочий и один резервный» или «два рабочих и один резервный». Установка предназначена для перекачивания взрывобезопасной и химически нейтральной жидкости, не содержащей абразивных и волокнистых включений. 

В комплектную установку повышения давления Hydro MPC входят от двух до шести насосов CR или CRE, соединённых параллельно и смонтированных на общей раме-сновании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, шкаф Control MPC с подключёнными к нему датчиками давления, а также мембранный бак. Датчик давления, установленный на всасывающем коллекторе, защищает насосы от работы по «сухому» ходу. 

Оба типа установок выполнены из высококачественных материалов. Так, головная часть и основание насосов сделаны из чугуна, рабочие колеса и камеры – из нержавеющей стали. 

Установки Hydro MX и Hydro MPC-E работают с температурой перекачиваемой жидкости от +5°C до + 60°C при температуре окружающей среды до 40°C. Максимальное рабочее давление для оборудования составляет 16 бар, для Hydro MPC по запросу предусмотрена возможность увеличения давления до 25 бар. 

Новое оборудование уже доступно для заказа. Заказы на предыдущие версии установок можно оформить до 31 мая этого года включительно.