Новости
08-10-2019
Grundfos расширяет линейку установок повышения давления Hydro Multi-E
GRUNDFOS Hydro Multi-E – установки повышения давления, предназначенные для перекачки и повышения давления чистой воды в многоквартирных домах, гостиницах, промышленных предприятиях, медицинских учреждениях и учебных заведениях. Новые модели включают в себя от двух до четырёх насосов CRE 32 и CRE 45, соединённых параллельно и смонтированных на общей раме-основании со всей необходимой арматурой. Насосы оснащены энергоэффективными электродвигателями MGE с постоянными магнитами и преобразователями частоты.
«Hydro Multi-E проста в настройке и эксплуатации – станция управляется интуитивно с лицевой панели любого насоса. Для установки не требуется отдельный шкаф управления, что обеспечивает компактность конструкции. Высокая надёжность работы достигается наличием в базовой комплектации минимум двух датчиков давления, а также функцией Multi Master. Реле давления защищает устройство от «сухого» хода, а благодаря функции Multi Master в случае отключения или остановки главного насоса управление системой автоматически принимает на себя другой насос», – говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».
Подключение к Hydro Multi-E может осуществляться с помощью приложения Grundfos GO Remote и модуля связи MI. Это даёт станции широкий спектр дополнительных настроек, а также возможность диспетчеризации. Grundfos Go Remote используется для считывания рабочих данных, индикаций аварийных сигналов, создания отчётов и т.д. При этом оператор может контролировать и изменять настройки станции удалённо.
Заказы на новые модели принимаются с 8 октября 2019 года.