Новости
26-03-2019
Grundfos представляет новые модели погружных колодезных насосов
GRUNDFOS SB – погружные колодезные насосы для систем водоснабжения. Они применяются для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров и дождевых накопительных баков. «Новые модели GRUNDFOS SB HF 5-55 и GRUNDFOS SB HF 5-70 значительно отличаются от продуктов ранее существующей линейки. Так, корпус и рабочие колёса насосов выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы. Максимальная глубина погружения увеличена до 15 м ниже уровня воды, что позволит использовать насос в более глубоких колодцах и скважинах», – говорит руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грунфдос» Максим Семёнов.
Новые модели имеют сетчатых фильтр из нержавеющей стали с диаметром перфорации 1 мм, что предотвращает попадание внутрь крупных частиц. Конструкция насоса включает в себя также поплавковый выключатель, который обеспечивает остановку работы насоса при низком уровне воды.