Новости
04-12-2017
Старт продаж насосов для солнечных коллекторов GRUNDFOS ALPHA SOLAR
Линейка новых циркуляционных насосов ALPHA SOLAR предназначена для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. В данной серии используется высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель, скорость работы которого может регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Таким образом, скорость вращения насоса зависит от входящего сигнала солнечного контроллера. Это помогает максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости.
«Насосы ALPHA SOLAR позволяют домовладельцам получать двойную выгоду: от использования альтернативного источника энергии и от установленного энергоэффективного оборудования, – комментирует Екатерина Чубарова, Менеджер по продукту, Департамент бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». – Благодаря управлению скоростью насоса с помощью ШИМ оборудование всегда работает с оптимальной производительностью, а также защищает систему от перегрева или остывания теплоносителя».
Основными преимуществами циркуляционных насосов GRUNDFOS ALPHA SOLAR для систем с солнечными коллекторами являются:
- высокая степень энергоэффективности (индекс EEI – менее 0,2);
- управление с помощью ШИМ или четыре фиксированные скорости вращения;
- температура перекачиваемой жидкости до 130 оС;
- работа при температуре окружающей среды до 70 оС;
- высокая надёжность оборудования и возможность работать в агрессивной среде благодаря корпусу насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесённым методом катафореза;
- ручная разблокировка ротора без демонтажа;
- индикация ошибок на панели с помощью LED-индикаторов;
- бесшумная работа – уровень шума всего 43 дБ(А);
- очень простая установка.
- гарантия 5 лет.
С декабря 2017 года новые насосы ALPHA SOLAR доступны для заказа у официальных дилеров GRUNDFOS, в розницу новинка поступит в начале 2018 года.
Рекомендованная розничная цена на насосы ALPHA SOLAR от 13100 руб. до 16300 руб. в зависимости от типоразмера и курса евро.