Новости
11-03-2019
"Грундфос" снижает цены на скважинные насосы
Цены на указанные модели снижаются на 25%, 30% и 15% соответственно. Акция продлится до 29 ноября 2019 года.
««Грундфос» стремится сделать передовое оборудование доступнее для потребителей, и поэтому мы приняли решение в этом году продолжить сезонную акцию со скидками на наиболее востребованные модели скважинных насосов. Трёхдюймовые погружные насосы SQ/SQE – компактное оборудование, которое может устанавливаться даже в самой узкой скважине. Простые в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами и обеспечивают напор до 200 м», – говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».
Насосы серий SQ и SQE предназначены для обеспечения водой коттеджей и частных домов. Характерные особенности данных скважинных насосов – простота и надежность эксплуатации. Широкий модельный ряд позволяет подобрать оборудование, подходящее точно под заданные параметры.
Дополнительные удобство и комфорт владельцам скважинных насосов SQ и SQE гарантирует программа «Сервис 24»: в случае выхода насоса из строя производитель гарантирует устранение неисправности или его замену в течение суток с момента обращения.