Новости
19-03-2019
Скидки на циркуляционные насосы GRUNDFOS UPS
GRUNDFOS UPS – трёхскоростные центробежные насосы с «мокрым» ротором, предназначенные для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования. Насосы с корпусами из нержавеющей стали также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.
Насосы данной линейки являются одними из самых распространённых на рынке решений для инженерных систем зданий.
«UPS не случайно стали именем нарицательным на рынке циркуляционных насосов. Их надёжность складывается из фирменной технологии производства, качества используемых в конструкции материалов и многолетнего опыта проектирования насосов. Они работают бесшумно и не требуют технического обслуживания», – говорит Сергей Захаров, Директор Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».
Серия UPS 100 отличается меньшей производительностью относительно серии 200 и рассчитана на применение в системах отопления индивидуальных домов и малоэтажных зданий. Изделия в специальном исполнении для России поставляются с комплектом резьбовых присоединений с трубной резьбой номинальным диаметром 11/2" и 2".
Серия UPS 200 предназначена для использования в системах жизнеобеспечения больших зданий, на объектах городской инженерной инфраструктуры и промышленных предприятиях. Насосы поставляются в исполнении с фланцевым присоединением.
Скидки действуют до 28 июня 2019 года включительно. Отгрузки заказанного оборудования производятся до 31 июля.