Новости
10-05-2018
GRUNDFOS обновил линейку канализационных насосов
Агрегаты выпускаются в трёх модификациях: с трёхфазным электродвигателем мощностью 2,6, 3,1 и 4 кВт и имеют напорный патрубок DN50. Каждый из них производится в стандартном исполнении или с функцией AUTOADAPT.
Насосы с функцией AUTOADAPT имеют встроенную систему управления, датчики уровня и защиту электродвигателя. В одном колодце может использоваться до четырёх установок SEG, никакой дополнительной автоматики не требуется. Встроенные контроллеры обеспечивают равномерное распределение нагрузки между насосами, самокалибровку и другие функции, поэтому для пуска агрегатов в эксплуатацию их достаточно просто подключить к источнику питания.
«Насосы линейки SEG обладают целым рядом преимуществ. Среди них – картриджевое уплотнение вала, изолирующее двигатель от перекачиваемой жидкости, штекерный кабельный ввод. Корпус насоса соединяется с электродвигателем с помощью хомута. Благодаря системе SmartTrim можно легко отрегулировать зазор рабочего колеса, что необходимо для поддержания максимальной производительности. Термовыключатели в обмотках электродвигателя обеспечивают защиту от перегрева. Эти и другие особенности делают модели GRUNDFOS SEG чрезвычайно надежными и удобными в использовании», – говорит Игорь Кинаш, заместитель Директора Департамента по реализации проектов компании «Грундфос Россия».
В России насосы расширенной линейки SEG будут производиться на заводе «Грундфос Истра». Первые партии поступят в продажу в ближайшее время. А с III квартала 2018 года модели данной серии будут выпускаться и во взрывозащищенной версии.
Grundfos SEG – погружные насосы для локальных систем напорной канализации. Агрегаты оснащены режущим механизмом, который легко измельчает попавшие в сток твердые частицы, в том числе такие, как махровые полотенца или садовые перчатки. Такая конструкция позволяет использовать Grundfos SEG на водопроводах с небольшим диаметром напорных труб.