Циркуляционные насосы серии ALPHA

Если вы домовладелец и вам нужен
надежный специалист по монтажу,
оставьте заявку на pro.grundfos.ru


БАЛАНСИРУЙ С GO BALANCE

  • Комфортная температура во всех помещениях
  • Помощь в настройке регулирующих клапанов
  • Расчёт учитывает размеры помещений
  •  

СКАЧАТЬ:
AppStore
GooglePlay

 


УПРАВЛЯЙ С GO REMOTE

  • Подробная информация о состоянии насоса
  • Создание пользовательского режима работы
  • Настройка графика работы
  • Выгрузка именного отчёта о работе насоса

СКАЧАТЬ:
AppStore
GooglePlay

 

Узнай больше

о системах отопления и ГВС для часных домов

Пройдите видеокурс по циркуляционным насосам Grundfos для систем отопления и ГВС частных домов

Сервис 24 часа

«СЕРВИС 24» – это уникальное сервисное предложение на рынке насосного оборудования для частных домов.
В случае поломки достаточно позвонить по телефону «горячей линии»:
8 800 200 20 21
– и неполадки будут устранены в течение 24 часов.


* Программа действует при наличии оригинала гарантийного талона
** Программа действует в пределах 150 км от города. Точный список
оборудования и перечень городов, в которых работает программа
«Сервис за 24 часа» уточняйте у оператора call-центра.

 

Отзывы

Коньяков Сергей

ALPHA1 L 25-40 180 (25 Вт)

Достоинства
Кому нужен насос с маленьким потреблением электроэнергии то это самое то, на первой скорости потребление всего 10 ватт, при этом насос с лёгкостью прокачивает систему отопления с 60 секциями радиаторов отопления (алюминий), а также участок теплого пола площадью около 6 кв. м. (Труба 16 мм, длина примерно метров 15-20).

Недостатки
Хотелось бы подешевле.

Комментарий
Реально очень экономичный насос. Тем кто говорит что бред на этом экономить посчитайте на бумаге сколько он может сэкономить скажем лет за 5, а также он может сэкономить сразу, в момент установки, если вам нужно ставить ИБП, с обычным насосом АКБ надо много и это дорого (АКБ периодически надо менять, а это тоже дорого), а с таким мизерным потреблением АКБ можно купить меньше и дешевле.

Михаил Г.

ALPHA2 25-40 180 (модель D) (18 Вт)

Достоинства
выносливая конструкция и мощный механизм

Недостатки
Не

Комментарий
В прошлом году была крайне неприятная ситуация с отоплением: света стабильного не было, газ в поселок не подведен, поэтому установил себе твердотопливный котел, поставил этот насос. В один момент произошла форменная катастрофа: вырубили свет, и насос перестал прокачивать воду, а уголь продолжал кипятить воду, пока я благополучно спал. Разбудил меня грохот и адский шум валящего пара - первая мыль была о котле, но он оказался в норме, про насос я даже не успел подумать, особенно когда увидел под ним вырванную гайку водяного фильтра. Манометр в системе навсегда застрял на отметке 5 атмосфер, а насос благополучно пережил все эти потрясения - я прям приятно поражен! В середине февраля окончательно разобрались со светом, и с тех пор до конца апреля насос работал без остановок. Буквально пару часов назад проверил систему, чтобы в любой момент была готова - все функционирует, мотор ровно работает, практически беззвучно...

Сергей л.

ALPHA2 L 32-60 180 (45 Вт)

Достоинства
цена, бесшумность, простая установка и использование

Недостатки
пока не нашёл

Комментарий
Продавец посоветовал именно этот насос, поскольку у меня стоит двухтрубная система (стоят черноголовки на батареях), для которой он подходит оптимально. Кроме того, лично мне понравилось, что инструкция написана понятным языком + большинство настроек выполняются в автоматическом режиме. В общем, для среднего дома в самый раз! Идеальное соотношение цена-качество.


 

viktor r.

ALPHA2 25-40 180 (модель D) (18 Вт)

Достоинства:
бесшумный

Комментарий:
В комплекте нет шнура электропитания,
пришлось покупать отдельно Комментарий: За зиму насос не подвел ни разу. Дом оставляли на недели с включенным котлом и отоплением,
когда приезжали во всех комнатах было тепло и комфортно, насос работал. Порадовал действительно низкий расход электроэнергии и простота в обращении, поставил и забыл.

DanMan

ALPHA2 L 25-40 180 (22 Вт)

Достоинства
Тихий,достаточно мощный,надежный.

Комментарий
Работает на теплый в режиме для теплого пола, уже 3,5 года, качает 10 контуров на 93 кв.м. справляется на ура! всем доволен,посмотрим ,сколько всего протянет.

Лариса Гринер

ALPHA2 25-60 180 (модель E) (34 Вт)

Достоинства
Стоят в частном доме 5 штук. Разные - и механика и автомат. Отопление, горячая и холодная вода, тёплый пол. Все работают исправно более 4 лет. Все продажники хвалят. Лучшие насосы 

Недостатки
Нет



Видеоматериалы