Реализованный проект

Новая гидравлика обеспечивает эксплуатационную надёжность, необходимую для системы водоотведения

Проблема засорения насосов на канализационной насосной станции в западном регионе Испании решена благодаря новому открытому рабочему колесу Open S-tube®, установленном в одном из насосов Grundfos SL.

В этом районе Испании муниципальное предприятие столкнулось с проблемой обеспечения бесперебойной работы своих насосных станций, т.к. возможные проблемы в системе водоотведения могли отрицательно повлиять на работу крупнейших предприятий в данном районе.


Проблема

Для предприятий муниципального хозяйства эксплуатационная надёжность является абсолютной необходимостью. Это обязательное требование для обеспечения безопасной и предсказуемой транспортировки сточных вод и низких эксплуатационных расходов. Рассматриваемая насосная станция получает сточные воды из одного из районов города, где она расположена.

Основная причина проблем с засорами заключалась в том, что механический сетчатый фильтр, который должен действовать как предварительная обработка для удаления более крупных,  не взвешенных твёрдых частиц, не всегда находился в нужном положении. Для данной насосной станции это было связано с её труднодоступностью. В текущей ситуации насосы необходимо было поднимать и очищать 3-4 раза в неделю.

Приямки насосов. Погружная установка насосов.


Решение

Менеджер по оборудованию обратился в компанию  Grundfos помочь улучшить ситуацию и предоставить решение, способное справиться с твёрдыми частицами большого размера. Решение должно было учитывать, что отсутствует тщательная предварительная очистка и непрерывный поступающий поток сточных вод с высоким содержанием ветоши (в  т.ч., гигиенические салфетки), что значительно усложняет работу из-за постоянного засорения насосов. .

После изучения ситуации, рассмотрения местоположения, характеристик насосной станции и с учётом качества воды, для решения этих проблем с засорением специалисты компании Grundfos подобрали насос SL, оснащённый рабочим колесом Open S-tube®.


Результат

Учитывая, что ранее требовалось 3-4 раза в неделю для извлечения насосов и примерно два часа, используемых для устранения засорения и очистки каждого насоса, теперь заказчик может сэкономить от шести до восьми часов трудовых затрат в неделю. Это означает, что в среднем 350 часов в год экономится для решения других важных задач на насосной станции.

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Другие статьи и полезные сведения по этой теме

Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.