Статья
Слабый напор воды и шум водопровода?
Невозможно смыть шампунь с волос, температура воды в душе постоянно меняется, бачок унитаза наполняется слишком медленно, а трубы, подключенные к насосной установке шумят? Вы испытываете дискомфорт. К счастью, есть решение. Насосные установки серии SCALA оптимизируют работу системы водоснабжения.
В чём причина?
Когда вода поступает из городского водопровода или неглубокой скважины, давления может быть недостаточно и понадобится насосная установка. Если подача воды происходит из резервуара на крыше или из накопительной емкости, расположенной выше или ниже уровня земли –в этом случае вам также понадобится насосная установка для водоснабжения и повышения давления.
Шумная насосная установка?
Шум водопроводных труб или насосной установки может не только мешать вам и вашим соседям, но и указывать на проблемы в системе водоснабжения. Поскольку шум легко передается через конструкции, выявить источник проблемы бывает сложно. Одной из самых распространенных причин является неэффективная технология насосной установки или неправильный выбор оборудования. Например, старые центробежные насосы с двигателями с воздушным охлаждением могут стать источником вибрации во всей системе, что приводит к повышенному уровню шума. Вибрацию и шум в системе водоснабжения также могут вызвать насосы, работающие непрерывно, даже если вода в них не поступает, а также насосы, установленные неправильно и не закреплённые на полу.
Комфортный дом c насосной установкой SCALA.
Модельный ряд SCALA — это компактные насосные установки для повышения давления и водоснабжения, состоящие из нескольких компонентов — насоса, бака, датчика, реле и обратных клапанов (в зависимости от комплектации модели).
Инновационные установки SCALA1 и SCALA2 используют интеллектуальную технологию водяного охлаждения для снижения шума и вибрации. В обычном режиме работы уровень шума SCALA2 составляет < 47 дБ(А), а SCALA1 — >55 дБ(А). При снижении уровня шума на 6 дБ(А) кажется, что уровень шума снизился вдвое. Для сравнения: в обычном режиме работы уровень шума большинства посудомоечных машин составляет 46-60 дБ.
Сделайте ваш дом максимально удобным и комфортным, выбирайте SCALA2, насосную установку премиум-класса, которая обеспечит оптимальное давление в системе при минимальном уровне шума.
Получите больше идей для вдохновения
В Grundfos Lab мы решаем распространенные проблемы систем повышения давления. Подробнее о других проблемах в системе повышения давления.
Присоединяйся к 57 000 сообществу профессионалов
Подпишись, чтобы получать новости, информацию о мероприятиях и обучающих курсах.