Статья

Экономьте воду и электроэнергию с помощью эффективных систем горячего водоснабжения

Рециркуляционные насосы горячей воды являются экологически чистыми и экономичными решениями, которые позволяют монтажным организациям предлагать клиентам существенную экономию. Используя последние инновации в насосных технологиях, вы можете повысить комфорт в доме и сократить расходы на электроэнергию для клиентов.


Системы горячего водоснабжения, которые окупаются:

Большинство домохозяйств тратят впустую от 15000 до 20000 литров воды в год — этого достаточно, чтобы обеспечить 7500 человек свежей питьевой водой на целый день.

Такие излишние отходы не только вредны для окружающей среды, способствуя мировому кризису нехватки воды, но также более затратны для клиента, который оплачивает дополнительную сумму в счетах за воду и электроэнергию в результате своего ежедневного ожидания, пока вода достигнет правильной температуры.

Рециркуляционный насос Grundfos обеспечивает подачу горячей воды с момента открытия крана. Благодаря инновационным технологиям насос может потреблять до 90% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными рециркуляционными системами. В течение 18–24 месяцев рециркуляционный насос окупается за счет экономии на счетах, что делает линейку насосов COMFORT легко продаваемой для клиентов, так как имеющиеся насосы предлагают беспроигрышные решения.

Экономия средств заказчиков и времени монтажных организаций:

Время — деньги, когда дело доходит до установки. Из-за трубопровода неподходящего размера или трудностей с заменой насоса монтажная организация может потратить много времени, что задержит выезды на другие места монтажа. Зачастую это означает, что монтажники перегружают себя комплектом и компонентами «на всякий случай».

Насосы Grundfos являются универсальными насосами, что обеспечивает быструю и простую замену насосов. Продукты линейки COMFORT поставляются с соответствующей трубной арматурой и даже совместимы с системами конкурентов. Меньше пространства для ошибок означает отсутствие последующих вызовов, новых поездок на место монтажа или задержек в ожидании прибытия конкретных деталей.

Насосы ALPHA N и UPS N выводят характеристики линейки COMFORT еще на один шаг вперед, включая дополнительные функции оптимизации, позволяющие пользователям получать максимальную отдачу от своих установок.

Посмотрите, сколько можно сэкономить:

Благодаря широкой линейке рециркуляционных насосов горячей воды наша команда предоставляет комплексный диапазон вариантов, чтобы гарантировать, что вы выбираете идеальный насос для нужд ваших клиентов. Посмотрите, как экономить воду в инструменте ниже, и посмотрите, что может предложить каждый насос.

Станьте экспертом всего за несколько кликов

Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.

Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.