- Swedish (Sweden)
- Campaign
- Livsmedels- och dryckesindu...
Livsmedels- och dryckesindustri
Det finns redan ett sätt att skapa en mer hållbar framtid för livsmedels- och dryckesindustrin
Driva fram livsmedelsomställningen tillsammans
Livsmedels- och dryckesindustrin är mitt i en omställning som drivs av behovet av en mer hållbar, effektiv och digital tillverkning.
Med Grundfos finns det redan ett sätt att nå dessa mål tillsammans.
Vi samarbetar med våra kunder i mejerier, läskedrycksproduktion, bryggerier och livsmedelsförädling för att optimera deras anläggningar genom att tillämpa den fulla potentialen med intelligenta lösningar. Varje dag driver vi på för en mer hållbar, effektiv och smartare livsmedels- och dryckesproduktion – utan att kompromissa med den säkerhet och kvalitet som vår värld är beroende av.
Det finns redan ett sätt att göra din totala produktion mer hållbar
Under de kommande åren kommer befolkningstillväxt och klimatförändringar att göra behovet av att leverera effektiva och hållbara leverantörskedjor allt viktigare. Se hur vi på Grundfos formar våra lösningar för att ställa om framtidens livsmedels- och dryckesindustri.
Använd den fulla potentialen med återanvändning av vatten för ditt företag
Efterfrågan på vatten från livsmedels- och dryckestillverkare förväntas öka med 400 % fram till 2050, vilket gör vatten till en kritisk resurs. Med Grundfos kan företag minska sitt miljöavtryck genom att återvinna upp till 80 % av sitt industriella spillvatten med ett system för återanvändning av vatten. Läs vår artikel för att lära dig alla fördelar med återanvändning av vatten.
Succé med Grundfos
Se hur vi har hjälpt företag i olika branscher att ställa om sin verksamhet och öka sin hållbarhet.
Viktiga fokusområden för livsmedels- och dryckesindustrin
Hur vi kan hjälpa till att ställa om ditt företag
Förbättra processeffektiviteten med Grundfos iSolutions
Vi använder intelligenta pumpar, molnanslutning och digitala tjänster för att minska den totala systembelastningen, stilleståndstiden och underhållet samtidigt som livscykelkostnaderna minskar.
Service som minskar din totala ägandekostnad
Energianvändningen står för 85 % av den totala livscykelkostnaden för en pump. Grundfos kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen, förbättra effektiviteten och hitta de dolda besparingarna i ditt pumpsystem.
Öka hållbarheten i din produktion
För oss kan hållbarhet inte skiljas från verksamheten. Det är en del av allt vi gör, och vi gör allt det.
Intresserad av att lära dig mer?
Fyll i kontaktformuläret för att prata med våra livsmedels- och dryckesexperter
Relaterade applikationer
Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.
Succé med Grundfos
Se hur vi har hjälpt företag i olika branscher att ställa om sin verksamhet och öka sin hållbarhet.
Serverfel: Anslutningsfel