Mobil vattenrening för stort fjärrvärmenät
EVITA är namnet på Sveriges största fjärrvärmenät. Det kopplar samman fjärrvärmeverken i Helsingborg, Lund och Landskrona och säkerställer ett effektivt utnyttjande och en tillförlitlig leverans av fjärrvärme.
Nätet består av en rörledning på nästan 30 km längd. När EVITA togs i drift fanns ett tillfälligt behov av att fylla rörledningen med 11 000 m3 avmineraliserat vatten med låg konduktivitet och korrekt pH-värde.
För att utföra denna uppgift hyrde Landskrona Energi fem hyrcontainrar från Grundfos utrustade med ett system för omvänd osmos. Grundfos levererade:
- Containrar i drift 24 timmar/dygn i mer än en vecka
- 24-timmars tillsyn och service på plats
- Leverans, installation, uppstart och nedmontering av containrar
Den låga konduktiviteten kunde uppnås utan ytterligare polering av det avmineraliserade vattnet, eftersom kranvattnet i Landskrona har en låg TDS, vilket innebär bättre vattenkvalitet efter omvänd osmos.