Grundvattenpumpning för alla behov
Oavsett om du vill få din vattenförsörjning från en brunn eller från en brytningstank finns det en grundvattenlösning som passar dina behov. Högkvalitativa dränkbara lösningar för grundvatten täcker dina behov av vattenförsörjning, från små stugor i skogen till enorma herrgårdar med sprinklerbevattning av gräsmattor och trädgårdar. Oavsett dina krav får du alltid en driftsäker, effektiv grundvattenförsörjning med en grundvattenpump som är redo att utföra jobbet.
Grundfos SQE – designad för att hålla med inbyggda skyddsfunktioner
Grundfos dränkbara 3-tums SQ- och SQE-pumpar skiljer sig från konventionella 4-tumspumpar med en mängd inbyggda skyddsfunktioner som säkerställer robusthet och hög driftsäkerhet. Titta på den här videon för att se hur Grundfos 3-tums SQ- och SQE-pumpar står sig jämfört med konventionella 4-tumspumpar. Filmen är inspelad i USA men principen är densamma för den Europeiska marknaden.
Dags för utbyte – se över din pump innan du börjar
Oavsett om en dränkbar pump är 30, 60 eller 120 meter under jord kan det vara kostsamt att dra upp den för en inspektion. Men genom att använda vårt specialutvecklade och kostnadsfria verktyg kan du mäta effektiviteten hos en dränkbar pump medan den fortfarande är i borrhålet. Låg pumpeffektivitet kan innebära att det är värt att dra upp den för rengöring eller byte. Våra SQ- och SQE-pumpar är utmärkta utbytespumpar när den tiden kommer.
Välj rätt djupbrunnspump
Det kan vara svårt att välja rätt djupbrunnspump. I den här filmen visar vi vilken pump som är mest lämpad för respektive applikation. Grundfos har borrhålspumpar för både en- och tvåfamiljshus samt för jordbruk och bevattning. Oavsett vilken lösning du väljer kan du vara säker på att den är konstruerad för att jobba under extrema förhållanden, håller driftstopp nere till ett minimum, med en energieffektivitet i världsklass.
Få ett konstant tryck med SQE
SQE är den enda dränkbara konstanttryckspumpen på marknaden som är fullt utrustad med inbyggda elektroniska finesser och skyddsfunktioner. Tack vare drift med frekvensomformare justeras pumpvarvtalet automatiskt för att säkerställa konstant vattentryck trots ändrade behov.
Inbyggda skyddsfunktioner hos Grundfos SQE-pumpar
Förbättra dina kunskaper om SQE på Grundfos Ecademy
Om du vill förbättra dina kunskaper när det gäller dränkbara lösningar eller något annat pumprelaterat ämne, ska du besöka Grundfos Ecademy - vår pumpskola på nätet som innehåller en uppsjö användbara filmer, presentationer och PDF-filer. Ett perfekt sätt om du vill öka dina kunskaper och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken. Här ger vi en försmak på en kurs med flera bra filmer på SQE.
Utforska andra Grundfos-lösningar med driftsäkra grundvatteninstallationer
Använd "Vattencykelanimationen" för att hitta vilka produkter som matchar ditt projekt
Grundfos levererar kostnadseffektiva, driftsäkra och energioptimerade pumplösningar för råvattenintag, såsom pump-, doserings- och desinficeringslösningar för alla steg i vattnets behandlingscykel, samt pumpar och styrenheter för hela vattendistributionsnätet, inklusive huvudpumpstationer och lokala pumpstationer.
För spillvattennätet levererar Grundfos driftsäkra och energieffektiva lösningar för transport av spillvatten samt översvämningskontroll, vilket säkerställer att oplanerade driftstopp reduceras och man får en bättre överblick samt är bättre rustad vid t ex händelse av skyfall.
Och på anläggningen som tar hand om och behandlar allt spillvatten erbjuder Grundfos ett brett utbud av produkter och lösningar för mekanisk, biologisk och kemisk behandling.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.