Hotell

Garantera den högsta komfortnivån för gästerna

För många hotellägare står gästrummen för upp till 80 % av hotellets totala energiförbrukning. Kylning och uppvärmning utgör den största delen av denna förbrukning, vilket innebär att det VVS-system som ett hotell väljer inte bara avgör energiräkningen utan också gästernas upplevelse.

Övervakning av enhetens prestanda är avgörande för att minska kostnaderna och göra ett VVS-system mer energieffektivt, särskilt eftersom värme- och kylbehov för ett hotell kommer att variera beroende på årstider eller särskilda händelser. Legionella är en annan viktig faktor eftersom ett utbrott kan avbryta tjänster, försämra gästernas komfort och leda till betydande ekonomiska kostnader och försämrat renommé.

När det gäller ett hotells VVS- och tryckstegringssystem är tillförlitligheten därför avgörande. Hotellet får aldrig få slut på vatten. Det måste alltid ge tillgång till varmvatten med önskat tryck. Och är behovet av varmvatten högt, måste högsta effektivitetsnivåer säkerställas för att förhindra höga kostnader.

Med intelligenta, pålitliga och effektiva pumplösningar är det möjligt att prioritera gästernas komfort och samtidigt minska kostnaderna. Med ett mer tillförlitligt system säkerställs komfort dygnet runt, system med högre effektivitet minskar driftkostnaderna. Och med ökad systemintelligens säkras en mer hållbar drift.

I de kalla, avlägsna Alperna kräver en värmeingenjör tillförlitlighet

I en skidort i Tyrolen, Österrike, utformades skidorten Panorama Tenne för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning med Grundfos-pumpar, såsom MAGNA3 och ALPHA3.

Lyxhotell halverar sin energiförbrukning med bibehållen komfort

När Mideaföretaget i Shunde, Kina, öppnade sitt första lyxhotell - det 28 våningar höga Midea Marriott Hotel - vände de sig till Grundfos för att optimera sina HVAC- och tryckstegringssystem.

Upptäck hur hotellet kan tillhandahålla femstjärnig komfort med halva energin med Grundfos iSOLUTIONS - säkerställa system som ständigt anpassar sig till efterfrågan, minskar livscykelkostnaderna, minskar ljudnivån och sparar energi.


Eftermontering för energieffektivitet 

Vid renovering av hotell är ett vanligt problem kompatibiliteten för nya system och fördelarna med att ersätta lösningar. Men oavsett om uppgiften är att uppgradera utrustning, följa nya föreskrifter eller öka hotellets värde är det viktigt att ha energieffektivitet i åtanke.

Enligt Grundfos kan energieffektiv eftermontering innebära allt från att byta ut gamla pumpar till att omforma hela systemet med intelligenta lösningar som övervakar prestanda.



Nytt hotellprojekt?

I början av ett nytt hotellprojekt kommer ett antal frågor att ställas i samband med VVS-system eftersom noggrann planering är avgörande för att integrera och optimera varje system. Vilken pumptyp är den rätta för systemet? Kan den anslutas till ett BMS? Och hur lätt är det att dimensionera?

Lyckligtvis har Grundfos en mängd verktyg, insikter och tjänster för att svara på dessa frågor. Vi hjälper dig att välja, dimensionera, installera, driftsätta och underhålla dina VVS-system. Du kan vara säker på att de uppfyller alla dina prestandabehov och ger bästa möjliga komfort. Utforska våra insikter för att komma igång.

Ladda ner våra applikationsguider för dina ROT- eller nybyggnadsprojekt

Är du en teknisk beslutsfattare som letar efter detaljerad information om hur du kan övervinna systemutmaningar? Läs då in våra applikationsguider där du kan ta reda på hur du bekämpar legionella, hanterar pumpval, använder styrenheter för att optimera ditt system och mycket mer.

Kan vi hjälpa till?

Håller du på att leta efter den rätta pumplösningen som uppfyller dina krav? Då kan Grundfos hjälpa dig med detta! Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Avlägsna all osäkerhet med ett anpassat serviceavtal. 

Upptäck hur Grundfos anpassade serviceavtal kan minska dina driftskostnader, maximera driftstiden och ge dig fullständig trygghet. Ta några minuter på dig för att bedöma behoven i ditt serviceavtal. 

Utforska våra applikationer och lösningar

Varje hotell har sina egna speciella krav. Med rätt systemdesign är det möjligt att få fullständig enkelhet och tillförlitlighet, tillsammans med ökad vattensäkerhet och energieffektivitet. Grundfos erbjuder ett komplett utbud av kommersiella pumpsystem för att ge hög prestanda till varje hotell. Utforska våra applikationer och produkter nedan.