Hur man säljer in Grundfos cirkulationspumpar
Du är säkert en påläst och kunnig installatör och vet redan varför du ska välja en ALPHA-pump för en- och tvåfamiljshus och en MAGNA-pump för större byggnader. Men när du behöver sälja in fördelarna till din kund, har vi gjort det enkelt för dig med våra smarta pumpguider.
ALPHA3
Nya ALPHA3 är nästa generation cirkulationspumpar för en- och tvåfamiljshus. Se vad detta innebär för kunderna, från oslagbar energieffektivitet till exceptionell komfort i bostaden.
ALPHA2
Med nya ALPHA2 går det snabbt och enkelt att utföra en flödesbaserad hydronisk injustering av värmesystemet. Se hur detta gynnar husägare med större energibesparingar och effektivitet.
ALPHA1 L
Nya ALPHA1 är oftast det bästa alternativet vid utbyte av befintliga pumpar i en anläggning. Se hur detta ger kunden ett värde vad gäller pris, prestanda och driftsäkerhet.
ALPHA1
ALPHA1 är det prisvärda alternativet på en kostnadseffektiv men ändå högpresterande cirkulationspump. Ta reda på mer om hur man optimerar energi med enkel installation och flera driftsformer.
MAGNA3
Nya MAGNA3 är en mångsidig pump som har allt när det kommer till uppvärmning och kyla. Se vad detta innebär för dina kunder, från lång livslängd till mindre rörarbete.
MAGNA1
MAGNA1 är det perfekta valet vid utbyte av befintliga pumpar i större byggnader. Ta reda på mer om vår cirkulationspump som oftast används vid utbyte av befintliga pumpar då den enkelt kan integreras i befintigt system.
Kolla in alla Grundfos cirkulationspumpar
Grundfos cirkulationspumpar är konstruerade för bästa verkningsgrad med minimalt underhållsbehov. Jämfört med konventionella cirkulationspumpar kan de sänka energiförbrukningen med upp till 80% samtidigt som de levererar en i stort sett ljudfri prestanda. Här hittar du rätt cirkulationspump för alla dina behov vad gäller uppvärmning, kyla och cirkulation av tappvarmvatten.