Vad skulle det innebära om du kunde slutföra nästan alla byten av cirkulationspumpar vid första kundbesöket?

Vid byte av cirkulationspump kan det vara ett komplext och tidskrävande arbete att hitta och installera rätt ersättningspump. Du kan tvingas vänta på att reservdelar åter ska finnas i lager, och komplexiteten i sökandet efter rätt cirkulationspump gör det svårt att arbeta på ren rutin, snabbt och utan avbrott. I stället blir du ofta tvungen att köra fram och tillbaka, inte sällan flera gånger, innan installationen är klar. Hur vore det om du kunde göra allt färdigt och rätt redan vid det första kundbesöket, och spara alla de extra arbetstimmarna? 

De nya Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO tillsammans med Grundfos GO-appen ritar om hela spelplanen genom att optimera ditt arbetssätt och möjliggöra betydligt snabbare utbyten. På lång sikt sparar det mycket tid. 

En framtid med färre pumpar

Grundfos ALPHA GO-serie är lösning som är unik på marknaden. Den har utvecklats utifrån mer än 30 års erfarenhet av integrerade enheter. Serien är konstruerad för både fristående och integrerade cirkulationspumpar för uppvärmning av hushåll. De två modellerna omfattar nästan 70 % av Grundfos integrerade cirkulationspumpar och de flesta fristående cirkulationspumpar, vilket säkerställer snabb och enkel ersättning av befintliga cirkulationspumpar, både nya och gamla. Detta innebär att du bara behöver två cirkulationspumpmodeller, vilket gör val och dimensionering av pumpen mycket enklare. 

Det betyder att du i princip bara behöver ha med dig en ALPHA2 GO 25-75 180 och en ALPHA1 GO 25-80 180, samt en strömadapter och en signaladapter, för att kunna ersätta de flesta cirkulationspumpar.

ALPHA1 GO 25-80 180 är kompatibel med de flesta integrerade UPS-cirkulationspumpar och ALPHA2 GO 25-75 180 är kompatibel med de flesta UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar samt med de flesta fristående cirkulationspumpar.

Med bara två cirkulationspumpar i olika storlekar:

  • kan du slutföra ersättningsjobb på ett enda besök 

  • behöver du inte vänta på reservdelar.

  • slipper du problem med reservdelshållning i ditt dagliga arbete. 

  • minskar komplexiteten i att hitta och installera rätt ersättningspump, både för fristående och integrerade cirkulationspumpar. 

Grundfos GO guidar dig hela vägen

Dessutom har arbetsgången blivit mycket enklare och snabbare tack vare Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar, som hjälper dig genom ersättningsprocessen. Med funktionen GO Replace för cirkulationspumpar i Grundfos GO-appen kan du använda funktionen Scanna-hitta-ersätt eller funktionen Sök och Välj, och få ett korrekt förslag till ersättningspump.

Utforska vårt produktsortiment

Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kommer med banbrytande nya funktioner som låter dig arbeta mer optimalt.


Grundfos ALPHA1 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA1 GO – en högkvalitativ cirkulationspump med funktioner som säkerställer högsta prestanda. ALPHA1 GO är lämplig som ersättningspump för såväl integrerade UPS-pumpar som fristående cirkulationspumpar. Den kommer med en mängd nya och förbättrade funktioner, såsom:

  • Integrerad och fristående ersättningskompatibilitet

  • Automatisk avluftning

  • Torrkörningsskydd

  • Robust start


Grundfos ALPHA2 GO

Ta reda på mer om Grundfos ALPHA2 GO – premiumalternativet som erbjuder höga prestanda och funktioner som är utformade för att hantera alla situationer. ALPHA2 GO är avsedd att ersätta såväl integrerade UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar som fristående cirkulationspumpar. Förutom funktionerna som ALPHA1 GO har, har ALPHA2 GO: 

  • Guidad installation

  • Driftlogg/​händelsehistorik​ &

  • Automatisk avluftning

  • Injustering av värmesystem

  • Förbättrad AUTOADAPT

Grundfos GO

GO Replace för cirkulationspumpar hjälper dig att hitta rätt pump för uppgiften.



Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs

Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.

Gå med nu

Med Grundfos för installatörer är du alltid ett steg före.

Gör som tusentals andra professionella installatörer!

Tusentals av dina installatörskollegor har redan registrerat sig för Grundfos för installatörer. Registrera dig du också, gratis, och få   obegränsad tillgång till verktyg, utbildning och kunskap.  Du kommer också att vara bland de första att höra om kommande   produkter och exklusiva evenemang.