Bolnišnice

Nikoli ne sklepajte kompromisov pri oskrbi ali varnostni bolnikov

Bolnišnice predstavljajo kompleksna okolja, ki zahtevajo skrbno upoštevanje zasnove, vzdrževanja in popravil sistema HVAC. Ko se sistem HVAC ustavi, lahko pride do zamika kirurških posegov in preusmerjanja drugih nujnih primerov v druge bolnišnice. Starejši sistemi HVAC povečujejo tudi tveganje za legionarsko bolezen, ki jo pogosto povzročajo bakterije v vodi znotraj prezračevalnih sistemov.

Ker sta oskrba in varnost pacientov najpomembnejša, so pravila delovanja sistemov HVAC izjemno stroga. Viruse je treba vedno preprečevati, zato mora pretok zraka neprekinjeno krožiti. Sanitarna tveganja je potrebno zmanjšati v največji možni meri, kar pomeni, da mora biti voda ustrezne kakovosti. In topla voda mora biti takoj na voljo, zaradi česar je tlak v pipi ključnega pomena.

To pomeni, da je bistvenega pomena, da sistemi HVAC in sistemi za dvig tlaka zagotavljajo največjo možno zanesljivost, učinkovitost in varnost. Da lahko povečajo zmožnost znižanja operativnih stroškov in tudi naložb v osnovna sredstva. In da lahko zagotovijo, da bolnišnicam ni treba ogroziti zdravja in varnosti svojih bolnikov in okolja.  


Rekonstrukcija za energetsko učinkovitost

Pri prenovi bolnišnice je pomembna združljivost novih sistemov in koristi zamenjave rešitev. A ne glede na to, ali gre za nadgradnjo opreme, upoštevanje novih predpisov ali povečanje vrednosti bolnišnice, je bistveno upoštevati energetsko učinkovitost.

Pri Grundfosu lahko energetsko učinkovita obnova pomeni vse, od zamenjave starih črpalk do preoblikovanja celotnega sistema z inteligentnimi rešitvami za nadzor delovanja.


Projekt za novo bolnišnico?

Na začetku projekta za novo bolnišnico se postavijo številna vprašanja v povezavi s sistemi HVAC, saj je natančno načrtovanje ključnega pomena za vključitev in optimizacijo vsakega sistema. Kateri tip črpalke ustreza sistemu? Ali jo je mogoče povezati z BMS? In kako preprosto je določanje velikosti?

Na srečo ima Grundfos mnoga orodja, vpoglede in storitve za odgovor na ta in mnoga druga vprašanja. Pomagamo vam pri izbiri, velikosti, namestitvi, zagonu in vzdrževanju vaših sistemov HVAC. Tako ste lahko prepričani, da bodo izpolnjene vse vaše potrebe po zmogljivosti in zagotavljajo najboljše možno udobje. Raziščite naše vpoglede ter začnite. 

Raziščite naše aplikacije in rešitve

Vsaka bolnišnica ima posebne zahteve. Toda s pravilno zasnovo sistema je mogoče doseči popolno preprostost in zanesljivost, skupaj z večjo varnostjo vode in energetsko učinkovitostjo. Grundfos ponuja celotno paleto sistemov črpalk za poslovno uporabo, za zagotavljanje izjemne zmogljivosti za vse bolnišnice. Raziščite naše aplikacije in izdelke spodaj.