Hoteli

Zagotovite gostom največje udobje

Mnogim hotelirjem predstavljajo sobe za goste 80% celotne porabe energije hotela. Hlajenje in gretje porabita večino te energije, kar pomeni, da izbira HVAC sistema ne bo odločila zgolj o porabi energije temveč tudi o hotelski izkušnji gostov. 

Nadzor delovanja enote je bistvenega pomena za zmanjšanje stroškov in izboljšanje energetsko učinkovitega sistema HVAC, zlasti ker se obremenitve ogrevanja in hlajenja v hotelu razlikujejo glede na letni čas ali posebne dogodke. Legionarska bolezen je še en ključni vidik, saj lahko izbruh prekine storitve, poslabša izkušnje gostov in povzroči precejšno finančno škodo ter škoduje ugledu.

Ko gre za sisteme HVAC in sisteme za dvig tlaka v hotelih, je zanesljivost ključnega pomena. V hotelu ne sme nikoli zmanjkati vode. Dostop do tople vode in želen tlak morata biti vedno zagotovljena. Ker so potrebe po vroči vodi visoke, mora zagotavljati najvišjo stopnjo učinkovitosti, z namenom preprečevanja pretiranih stroškov.

Z inteligentnimi, zanesljivimi in učinkovitimi črpalnimi rešitvami lahko istočasno prednostno zagotavljate udobje gostov ter prihranite stroške. Z večjo zanesljivostjo sistema je udobje vedno zagotovljeno. Z večjo učinkovitostjo sistema se znižajo tudi operativni stroški. Z več sistemske inteligence pa je zagotovljeno tudi bolj trajnostno delovanje.

Oglejte si naš strokovni film kako optimizirati sisteme HVAC in notranjo klimo v vsakem hotelu.

Luksuzni hotel zniža energijo na pol in ohrani udobje na 100%

Ko je korporacija Midea v Shundeju na Kitajskem odprla svoj prvi luksuzni hotel - 28-nadstropni Midea Marriott Hotel -, se je obrnila na Grundfos, da optimizira svoj HVAC, sistem za dvig tlaka in kotlovnice.

Odkrijte, kako lahko hotel s petimi zvezdicami poskrbi za udobje s polovico energije z iSOLUTIONS podjetja Grundfos - zagotavljanje sistemov, ki se nenehno prilagajajo povpraševanju, znižujejo stroške življenjskega cikla, zmanjšujejo raven hrupa in varčujejo z energijo.


Rekonstrukcija za energetsko učinkovitost

Pri prenovi hotela je bistvena združljivost novih sistemov in koristi pri zamenjanih rešitvah. A ne glede na to, ali gre za nadgradnjo opreme, upoštevanje novih predpisov ali povečanje vrednosti hotela, vedno je nujno treba upoštevati energetsko učinkovitost.

Pri Grundfosu lahko energetsko učinkovita obnova pomeni vse, od zamenjave starih črpalk do preoblikovanja celotnega sistema z inteligentnimi rešitvami za nadzor delovanja.


Nov hotelski projekt?

Na začetku projekta za nov hotel se postavijo številna vprašanja v povezavi s sistemi HVAC, kajti natančno načrtovanje je ključnega pomena za vključitev in optimizacijo vsakega sistema. Kateri tip črpalke ustreza sistemu? Ali jo je mogoče povezati z BMS? In kako preprosto je določanje velikosti?

Na srečo ima Grundfos mnoga orodja, vpoglede in storitve za odgovor na ta in mnoga druga vprašanja. Pomagamo vam pri izbiri, velikosti, namestitvi, zagonu in vzdrževanju vaših sistemov HVAC. Tako ste lahko prepričani, da bodo izpolnjene vse vaše potrebe po zmogljivosti in zagotavljajo najboljše možno udobje. Raziščite naše vpoglede, ter začnite. 

Raziščite naše aplikacije in rešitve

Vsak hotel ima svoje zahteve. Toda s pravilno zasnovo sistema je mogoče doseči popolno preprostost in zanesljivost, skupaj z večjo varnostjo vode in energetsko učinkovitostjo. Grundfos ponuja celotno paleto črpalnih sistemov za poslovno uporabo, za zagotavljanje izjemne zmogljivosti za vse hotele. Raziščite naše aplikacije in izdelke spodaj.