Poslovne stavbe

Nova era zahtev za delovni prostor

Z naraščajočim povpraševanjem po bolj trajnostnih, zdravih in skupnih delovnih prostorih se sodobna poslovna stavba spreminja. Tovrstni delovni prostori pa predstavljajo izziv za običajne sisteme HVAC. Ker številna področja poslovne stavbe skoraj nimajo dostopa do svežega zraka, je nadzor prezračevanja in kakovosti zraka najpomembnejši dejavnik za zagotavljanje udobja in produktivnosti zaposlenih.

Večina poslovnih stavb ima danes običajne sisteme z velikimi primarnimi črpalkami, ki uravnavajo temperaturo notranjega zraka. Toda sedaj, ko se način uporabe teh stavb spreminja, to ni več primerna funkcionalna rešitev. Da bi povečali udobje in energetsko učinkovitost končnih uporabnikov, je zdaj koristneje zgradbo razdeliti na manjša območja s senzorji, ki poročajo celotnemu sistemu.

Z učinkovitejšimi rešitvami črpalk je mogoče zmanjšati porabo energije v poslovni stavbi. Rezultat tega ni le pozitiven vpliv na podnebne spremembe in globalne emisije. Je potencial za znižanje operativnih stroškov in naložb v osnovna sredstva, izboljšanje udobja in zdravja zaposlenih v zaprtih prostorih ter povečana varnost vode. Nenazadnje to pomeni, da je v celotni življenjski dobi stavbe mogoče znatno povečati produktivnost osebja in zadovoljstvo končnih uporabnikov.

Oglejte si naš film, ki so ga pripravili strokovnjaki, kako lahko optimizirate sisteme HVAC in notranjo klimo v vsaki poslovni stavbi.

Večja banka zniža porabo energije za 60%

Preberite več o tem, kako je Jyske banka povečala donosnost naložb z Grundfosom z zmanjšanjem energije in hkrati povečala prihranke.


Rekonstrukcija za energetsko učinkovitost

Pri prenovi poslovne stavbe je bistvena združljivost novih sistemov in prednosti rešitev zamenjav. A ne glede na to, ali gre za nadgradnjo opreme, upoštevanje novih predpisov ali zgolj povečanje vrednosti hotela, vedno je bistveno upoštevati energetsko učinkovitost.

Pri Grundfosu lahko energetsko učinkovita obnova pomeni vse, od zamenjave starih črpalk do preoblikovanja celotnega sistema z inteligentnimi rešitvami za nadzor delovanja.


Projekt nove poslovne stavbe?

Na začetku projekta za novo poslovno stavbo se postavijo številna vprašanja v povezavi s sistemi HVAC, saj je natančno načrtovanje bistveno za vključitev in optimizacijo vsakega sistema. Kateri tip črpalke ustreza sistemu? Ali jo je mogoče povezati z BMS? In kako preprosto je določanje velikosti?

Na srečo ima Grundfos mnoga orodja, vpoglede in storitve za odgovor na ta in mnoga druga vprašanja. Pomagamo vam pri izbiri, velikosti, namestitvi, zagonu in vzdrževanju vaših sistemov HVAC. Tako ste lahko prepričani, da bodo izpolnjene vse vaše potrebe po zmogljivosti in zagotavljajo najboljše možno udobje. Raziščite naše vpoglede, ter začnite. 

Raziščite naše aplikacije in rešitve

Vsaka poslovna stavba ima svoje zahteve. Toda s pravilno zasnovo sistema je mogoče doseči popolno preprostost in zanesljivost, skupaj z večjo varnostjo vode in energetsko učinkovitostjo. Grundfos ponuja celotno paleto črpalnih sistemov za poslovno uporabo, za zagotavljanje izjemne zmogljivosti za vse poslovne stavbe. Raziščite naše aplikacije in izdelke spodaj.