Primer

Nova hidravlika zagotavlja zanesljivo delovanje - nujnost za transport surove odpadne vode

V zahodni regiji Španije je zagotovljeno zanesljivo delovanje v omrežju surove odpadne vode, težave z zamašitvijo na črpališču pa so odpravljene z novim tekačem Open S-tube®, nameščenim v eni od njihovih črpalk SL. 

Na tem območju Španije se je regionalna uprava za vode soočila z izzivom, da v svojih črpališčih zagotovi delovanje brez zamašitve. Posledice nezagotovitve tega bi bile kritične za njihovo poslovanje. Vodna služba je del enega največjih javnih podjetij v Španiji, vodja opreme regionalnega vodnega urada pa je bil odgovoren za zagotavljanje nemotenega obratovanja vseh obratov in črpališč na dodeljenem območju.


Situacija

Za vodno oblast je zanesljivost obratovanja nujna. Obvezna zahteva je zagotoviti varen in predvidljiv transport odpadne vode ter nizke obratovalne stroške. Zadevno črpališče prejema odpadno vodo z enega od območij v mestu, kjer je postavljena. 

Glavni razlog za težave z zamašitvijo je bil, da mehanski zaslon, ki bi moral delovati kot predobdelava za odstranjevanje večjih suspendiranih trdnih snovi, ni bil vedno na svojem mestu. Za to posebno črpališče je to posledica težavnosti dostopa. Ob trenutnih razmerah je treba črpalke trikrat do štirikrat na teden odstraniti in očistiti.

Črpalna jama. Črpalke so mokro vgrajene.


Rešitev

Vodja opreme je zahteval, da Grundfos pomaga izboljšati situacijo in zagotovi rešitev, ki bo sposobna obdelati velike trdne snovi. Pri rešitvi je bilo treba upoštevati, da ni dobre predpriprave in stalnega dotoka odpadne vode z visoko koncentracijo krp (med drugim higienski robčki), kar močno otežuje delovanje zaradi nenehnega zamašitve črpalk .

 

Po preučitvi stanja, premisleku o lokaciji, značilnostih črpališča in ob upoštevanju kakovosti vode za reševanje teh težav z zamašitvijo je Grundfos dobavil črpalko SL, opremljeno s tekačem Open S-tube®.


Rezultat

Glede na to, da so bili prej potrebni tri do štirje posegi na teden za dvig črpalk in približno dve uri za odmašitev in čiščenje vsake črpalke, lahko kupec prihrani šest do osem ur na teden pri delu. To pomeni, da se v povprečju prihrani 350 ur na leto za druge pomembne naloge v črpališču, medtem ko črpalke delujejo, kot bi morale.

Sorodni izdelki

Poiščite izdelke Grundfos v zvezi s to temo.

Drugi povezani primeri

Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.

Drugi povezani članki in vpogledi

Poiščite sorodne članke z raziskavami in vpogledi iz Grundfosa.