Člen

Neenakomerna porazdelitev toplote v gospodinjskih ogrevalnih sistemih

Hrupni radiatorji, neenakomerna toplota, prevelika poraba energije - verjetno ste že doživeli te pritožbe strank. Vendar obstaja enostaven način za reševanje vseh - hidronično uravnoteženje na Grundfos način.


Hidronično uravnoteženje - lažje reči kot narediti

Do sedaj ste se morali za uravnoteženje sistema zanašati na standardne nastavitve proizvajalca, se orientirati po splošnih tabelah ali osnovnem uravnoteženje na podlagi izkušenj ali priporočil proizvajalcev radiatorjev ali TRV (termostatskih radiatorskih ventilov).

Rezultat je, da mnogi ogrevalni sistemi ne delujejo učinkovito. Raziskave pravzaprav kažejo, da je bilo 82% ogrevalnih sistemov v obstoječih zgradbah, samo v Nemčiji v letu 2017, nepravilno uravnoteženih (CO2online, 2017).

Učinki nezadostnega uravnoteženja

Osnovno ali nezadostno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema lahko pogosto postane vaš glavobol, ko se lastniki stanovanj obrnejo na vas za rešitev neenakomerne toplote v domu in posledično slabega udobja.

Neučinkovito uravnoteženje učinkuje različno na ogrevalne sisteme:

• Pri kondenzacijskih kotlih lahko prekomerno delovanje povzroči povišanje temperature povratnega toka zaradi izgube kondenza, zaradi česar je sistem manj učinkovit. Uvedba vodikovih kotlov bo to vprašanje zakomplicirala v prihodnosti, kajti gorivo ne bo tako poceni.
• Pri toplotnih črpalkah mora biti temperatura pretoka čim nižja, da se zmanjšajo stroški energije in maksimira delovanje.
• S povečanjem hitrosti pretoka se poveča tudi poraba energije obtočne črpalke ter hrup pretoka v termostatih in radiatorjih.

Rešitev vseh teh vprašanj je pravilno uravnoteženje, vendar je to že dolgotrajen proces, ki zahteva napredno merjenje in prilagajanje vsakega ventila - nekaj, za kar imajo le redki čas.

 

Hidronično uravnoteženje na Grundfos način

Za uravnoteženje z Grundfosom sta zahtevani dve stvari:

  1. Da je vgrajena obtočna črpalka v ogrevalnih sistemih ena izmed naslednjih: ALPHA2 (dodatno ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN, UPM4 LIN.
  2. Naložili ste si aplikacijo Grundfos GO Balance.

Aplikacija deluje v številnih ogrevalnih sistemih, vključno z dvocevnimi radiatorskimi sistemi in sistemi talnega gretja, oba s prednastavljenimi ventili, in lahko enostavno uravnoteži katerega koli od njih v samo petih korakih.

5 korakov hidroničnega uravnoteženja z Grundfosom

  1. Prenesite si in odprite aplikacijo Grundfos GO Balance
  2. Pričnite uravnoteženje - aplikacija vas bo vodila skozi hidronično uravnoteženje korak za korakom
  3. Dodajte meritve - za vsako sobo v domu dodate specifikacije prostora, specifikacije radiatorjev in meritve Q + H
  4. Uravnotežite vsak prostor - ko so meritve zaključene, prilagodite vsak toplotni oddajnik glede na izračunani ciljni pretok
  5. Pridobite poročilo - po končanem hidroničnem uravnoteženju pridobite dokumentacijo kaj je bilo narejeno

Po tem bodo vaše stranke imele sistem, ki ne zagotavlja le boljšega udobja v zaprtih prostorih, ampak takšen sistem, ki lahko nudi med 5-20% prihranka energije letno (Študija FH Münster, 2015).