Nemocnice
Nikdy neohrozte starostlivosť o pacientov alebo ich bezpečnosť
Nemocnice sú zložité prostredia, ktoré si vyžadujú starostlivé zváženie návrhu, údržby a opráv sústav na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Pri zlyhaní systému kúrenia, ventilácie a klimatizácie môže dôjsť k odkladu chirurgických zákrokov a aj ostatné naliehavé prípady musia byť presmerované do iných nemocníc. Staršie systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie tiež zvyšujú pacientom riziko vzduchom prenášanej legionárskej choroby, čo je často spôsobené baktériami vo vode vo ventilačných systémoch.
Keďže starostlivosť o pacienta a bezpečnosť sú absolútne prvoradé, prevádzkové pravidlá pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie sú neuveriteľne prísne. Prenosu vírusov je potrebné zamedziť, takže prúdenie vzduchu sa musí neustále obnovovať. Hygienické riziká musia byť čo najnižšie, čo znamená, že voda musí mať správnu kvalitu. A teplá voda musí byť okamžite k dispozícii, takže tlak vo vodovode je nanajvýš dôležitý.
Je teda nevyhnutné, aby systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ako aj sústavy na zvyšovanie tlaku vody dokázali poskytnúť maximálnu spoľahlivosť. Môžu tým zvýšiť efektivitu a znížiť prevádzkové a kapitálové náklady. A tiež zabezpečiť, že nemocnica nebude musieť robiť kompromisy v zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti svojich pacientov a životného prostredia.
Energetická efektívnosť po zmodernizovaní vybavenia
Pri renovácii nemocnice je častou obavou kompatibilita nových systémov a výhody iných riešení. Ale či už ide o modernizáciu vybavenia, dodržiavanie nových predpisov alebo zvýšenie hodnoty nemocnice, je nevyhnutné mať na pamäti energetickú účinnosť.
Pre Grundfos môže modernizácia vybavenia za účelom lepšej energetickej efektívnosti znamenať všetko, od výmeny starých čerpadiel až po premenu celej sústavy pomocou inteligentných riešení na monitorovanie výkonu.
Nový nemocničný projekt?
Na začiatku nového nemocničného projektu sa vždy uvažuje o systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, pretože starostlivé plánovanie je rozhodujúce pre integráciu a optimalizáciu každého systému. Ktorý typ čerpadla je pre danú sústavu ten pravý? Je možné ho pripojiť k systému správy budov? Je ľahké ho nadimenzovať?
Našťastie, Grundfos má množstvo nástrojov, tipov a služieb, ktoré odpovedajú na tieto a ďalšie otázky. Pomôžeme vám s výberom, dimenzovaním, inštaláciou, spustením a údržbou vašich sústav na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Môžete si tak byť istí, že budú spĺňať všetky vaše požiadavky na výkon a poskytnú ten najlepší možný komfort. Začnite tým, že si prezriete naše tipy.
Preskúmajte naše aplikácie a riešenia
Každá nemocnica má svoje vlastné špeciálne požiadavky. Ale so správne navrhnutou sústavou je možné docieliť úplnú jednoduchosť a spoľahlivosť sústavy, spolu s vyššou bezpečnosťou vody a vyššou energetickou účinnosťou. Grundfos ponúka kompletný sortiment komerčných sústav vodných čerpadiel, ktoré prinášajú vysoký výkon do každej nemocnice. Preskúmajte naše aplikácie a produkty uvedené nižšie.