Hotely
Garantujte hosťom najvyššiu úroveň komfortu
V mnohých hoteloch spotrebujú izby pre hostí až 80 % celkovej energie potrebnej pre čerpadlá hotela. Väčšina energie sa minie na chladenie a kúrenie, čo znamená, že systém kúrenia, ventilácie a klimatizácie, ktorý si hotel vyberie, ovplyvní jeho účet za energie, no tiež zážitok hostí.
Monitorovanie výkonu jednotky je nevyhnutné na zníženie nákladov a zvýšenie energetickej účinnosti ventilačnej sústavy, najmä preto, že vykurovacia a chladiaca záťaž hotela sa bude líšiť v závislosti od ročných období alebo konkrétnych udalostí. Legionárska choroba je ďalším kľúčovým faktorom, pretože jej prepuknutie môže prerušiť služby, znehodnotiť zážitok hostí a viesť k značným finančným nákladom a poškodenej reputácii.
Pokiaľ teda ide o sústavy na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu, ako aj vodárne, ich spoľahlivosť je kľúčová. Hotel nemôže nikdy ostať bez vody. Neustále musí zabezpečovať prístup k teplej vode pod požadovaným tlakom. A pri vysokých nárokoch na teplú vodu musí zabezpečiť čo najvyššiu účinnosť, a tým predísť nadmerným nákladom.
Vďaka inteligentným, spoľahlivým a efektívnym čerpacím riešeniam je možné uprednostniť pohodlie hostí a zároveň ušetriť náklady. Pri väčšej spoľahlivosti sústavy je komfort zaistený 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pri vyššej efektívnosti sústavy sa prevádzkové náklady znižujú. A čím je sústava inteligentnejšia, tým je jej prevádzka udržateľnejšia.
Pozrite si video našich expertov, v ktorom sa dozviete, ako optimalizovať sústavy na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu a regulovať vnútorné prostredie v každom hoteli.
Luxusný hotel znižuje energiu na polovicu a udržiava komfort na 100%
Keď korporácia Midea v Shunde v Číne otvorila svoj prvý luxusný hotel - 28-poschodový hotel Midea Marriott - obrátila sa na spoločnosť Grundfos, aby optimalizovala svoje HVAC, pomocné a kotlové sústavy.
Objavte, ako môže hotel poskytnúť päťhviezdičkové pohodlie pri polovičnej energii s Grundfos iSOLUTIONS - zaistiť systémy, ktoré sa neustále prispôsobujú dopytu, znižujú náklady počas životného cyklu, znižujú hladinu hluku a šetria energiu.
Energetická efektívnosť po zmodernizovaní vybavenia
Pri renovácii hotela je častou obavou kompatibilita nových systémov a výhody iných riešení. Ale či už ide o modernizáciu vybavenia, dodržiavanie nových predpisov alebo zvýšenie hodnoty hotela, je nevyhnutné mať na pamäti energetickú účinnosť.
Pre Grundfos môže modernizácia vybavenia za účelom lepšej energetickej efektívnosti znamenať všetko, od výmeny starých čerpadiel až po premenu celej sústavy pomocou inteligentných riešení na monitorovanie výkonu.
Nový hotelový projekt?
Na začiatku nového hotelového projektu sa vždy uvažuje o systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, pretože starostlivé plánovanie je rozhodujúce pre integráciu a optimalizáciu každého systému. Ktorý typ čerpadla je pre danú sústavu ten pravý? Je možné ho pripojiť k systému správy budov? Je ľahké ho nadimenzovať?
Našťastie, Grundfos má množstvo nástrojov, tipov a služieb, ktoré odpovedajú na tieto a ďalšie otázky. Pomôžeme vám s výberom, dimenzovaním, inštaláciou, spustením a údržbou vašich sústav na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Môžete si tak byť istí, že budú spĺňať všetky vaše požiadavky na výkon a poskytnú ten najlepší možný komfort. Začnite tým, že si prezriete naše tipy.
Preskúmajte naše aplikácie a riešenia
Každý hotel má svoje vlastné špeciálne požiadavky. Ale so správne navrhnutou sústavou je možné docieliť úplnú jednoduchosť a spoľahlivosť sústavy, spolu s vyššou bezpečnosťou vody a vyššou energetickou účinnosťou. Grundfos ponúka kompletný sortiment komerčných sústav vodných čerpadiel, ktoré prinášajú vysoký výkon do každého hotela. Preskúmajte naše aplikácie a produkty uvedené nižšie.