Kancelárske budovy
Prispôsobte sa novej ére požiadaviek na pracovný priestor
Moderné kancelárske budovy sa menia nárokmi na udržateľnejšie a zdravšie spoločné pracovné prostredie. Tento druh pracovných priestorov však predstavuje výzvu pre konvenčné ventilačné sústavy. Keďže mnoho priestorov v kancelárskej budove má malý či žiadny prístup k čerstvému vonkajšiemu vzduchu, regulácia ventilácie a kvality vzduchu je prvoradá na zabezpečenie pohodlia a produktivity zamestnancov.
Väčšina kancelárskych budov má dnes konvenčné sústavy s veľkými hlavnými čerpadlami, ktoré regulujú vnútornú teplotu vzduchu. Dnes, keď sa však zmenil spôsob, akým používame tieto budovy, už viac nejde o funkčné riešenie. Ak chcete maximalizovať pohodlie koncového používateľa a energetickú účinnosť, je dnes výhodnejšie rozdeliť budovu na menšie zóny so senzormi, ktoré podávajú hlásenia hlavnému systému.
Spotrebu energií kancelárskej budovy je celkom jednoznačne možné znížiť vďaka efektívnejším čerpacím riešeniam. Výsledkom nie je len pozitívny vplyv na zmenu klímy a globálne emisie. Vzniká potenciál na znižovanie kapitálových a prevádzkových výdavkov, skvalitnenie prostredia vnútri budov a zdravia zamestnancov a zvýšenie bezpečnosti vody. V konečnom dôsledku to znamená, že počas celej životnosti budovy sa môže výrazne zvýšiť produktivita zamestnancov a spokojnosť koncových používateľov.
Pozrite si video našich expertov, v ktorom sa dozviete, ako optimalizovať ventilačné sústavy a vnútorné prostredie v ktorejkoľvek kancelárskej budove.
Centrálna banka znižuje svoju spotrebu energie o 60%
Zistite, ako Jyske Bank maximalizovala návratnosť svojich investícií so spoločnosťou Grundfos znížením spotreby energie a zvýšením úspor.
Energetická efektívnosť po zmodernizovaní vybavenia
Pri renovácii kancelárskej budovy je častou obavou kompatibilita nových systémov a výhody iných riešení. Ale či už ide o modernizáciu vybavenia, dodržiavanie nových predpisov alebo zvýšenie hodnoty kancelárskej budovy, je nevyhnutné mať na pamäti energetickú účinnosť.
Pre Grundfos môže modernizácia vybavenia za účelom lepšej energetickej efektívnosti znamenať všetko, od výmeny starých čerpadiel až po premenu celej sústavy pomocou inteligentných riešení na monitorovanie výkonu.
Nový projekt kancelárskej budovy?
Na začiatku nového projektu kancelárskej budovy sa vždy uvažuje o systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie, pretože starostlivé plánovanie je rozhodujúce pre integráciu a optimalizáciu každého systému. Ktorý typ čerpadla je pre danú sústavu ten pravý? Je možné ho pripojiť k systému správy budov? Je ľahké ho nadimenzovať?
Našťastie, Grundfos má množstvo nástrojov, tipov a služieb, ktoré odpovedajú na tieto a ďalšie otázky. Pomôžeme vám s výberom, dimenzovaním, inštaláciou, spustením a údržbou vašich sústav na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Môžete si tak byť istí, že budú spĺňať všetky vaše požiadavky na výkon a poskytnú ten najlepší možný komfort. Začnite tým, že si prezriete naše tipy.
Preskúmajte naše aplikácie a riešenia
Každá kancelárska budova má svoje vlastné špeciálne požiadavky. Ale so správne navrhnutou sústavou je možné docieliť úplnú jednoduchosť a spoľahlivosť sústavy, spolu s vyššou bezpečnosťou vody a vyššou energetickou účinnosťou. Grundfos ponúka kompletný sortiment komerčných sústav vodných čerpadiel, ktoré prinášajú vysoký výkon do každej kancelárskej budovy. Preskúmajte naše aplikácie a produkty uvedené nižšie.