Prípad
Jedna malá skrinka šetrí deň - dvakrát - riešenie systému čerpadla
Just the ability to troubleshoot so quickly is a cost savings. It's a matter of minutes instead of hours to find out what's wrong in the system.
Uprostred noci o 3 hodine ráno v sobotu na jar roku 2016 zavolal Jamie Veley. Niekoľko sa stalo v čističke odpadových vôd Rose Creek, kde bol Veley supervízorom pre údržbu.
Telefonicky mu operátor zariadenia oznámil, že šesť novo inštalovaných ponorných čerpadiel Grundfos na odpadové vody nefunguje v továrni v štáte Georgia v štáte Georgia.
"Miera prítoku stúpa a čerpadlá nebeží," spomína. "Takže odišiel dolu do stanice a pokúsil sa spustiť jedno čerpadlo. Došlo k alarmu a vyplo sa. Spustil druhé čerpadlo. Alarm, vypnutie. Išiel k tretiemu čerpadlu - alarm, vypnite. "
Tieto alarmy pochádzajú z jednotiek ochrany motorov MP204 čerpadiel - niečo, s čím Veleyova posádka ešte nemala skúsenosti, pretože všetko bolo také nové. Veley sa spojil s Brundanom Watsonom z Grundfos. Watson použil aplikáciu diaľkového monitorovania Grundfos GO, aby zistil, že alarm MP204 zaznamenáva „Aktuálna asymetria“ 12,9% - nerovnováha výkonu, ktorá by rýchlo zničila akékoľvek čerpadlo
Riešenie
Brendan Watson navrhol, aby sa Veleyho posádka nakopla na generátor. "S generátorom alarm z MP204 zmizol, čo potvrdzuje zlý prívod energie do stanice," hovorí Watson. "Keď sme skontrolovali všetky MP204, bolo jasné, že všetci vidia rovnaký problém."
Zariadenie zavolalo svoju miestnu energetickú spoločnosť, ktorá poslala kamión na neďalekú stanicu a potvrdila, že má chybný regulátor. Elektrikár vyriešil problém, takže napájanie stanice je opäť takmer dokonalé, s 1-2% prúdovou asymetriou.
Maintenance Supervisor Jamie Veley stands in front of the Rose Creek Wastewater Plant's MP204 cabinet. After a recent "underload alarm" on the MP204, "it took us just a minute to figure out what the issue was, where otherwise we'd be pulling pumps and trying to figure out what was going on," Veley says.
Problém bol vyriešený. Celkový čas potrebný na nájdenie problému: 20 minút. V minulosti, hovorí Veley, taký problém „mohol trvať celú noc“. A ak by nemali šťastie, že by našli problém sami, zavolali by elektrikárovi, ktorý by potreboval hodinu na to, aby sa dostal na miesto a aspoň pár hodín vyriešil problém v stredu. "Majte na pamäti, že ide o vstupné čerpadlá. Sú kritické. "
Výsledok
Vedúci závodu Čerokee Mike Venters tvrdí, že MP204 v noci ušetrilo niekoľko veľkých čerpadiel. "Čerpadlo nám dalo odpoveď na problém externého napájania," hovorí. "Získanie MP204 - s jeho ochranou zariadenia a odstraňovaním problémov - bolo jedným z najlepších rozhodnutí, ktoré sme urobili v oblasti čerpadiel," hovorí Venters. „Iba schopnosť tak rýchlo riešiť problémy je úspora nákladov. Čo pre nás MP204 robí, je otázkou niekoľkých minút, aby sme zistili, čo je v systéme zlé. "
Závod stále využíva tieto úspory, dodáva Jamie Veley. Nie dlho po prvom incidente dal jeden MP204 ďalší alarm.
"Mali sme alarm odľahčenia," hovorí. "To nám hneď hovorí, že nečerpáme žiadnu kvapalinu - mali sme príliš nízku hladinu. Trvalo nám len minútu, kým sme zistili, o aký problém ide, kde inak by sme ťahali čerpadlá a snažili sa zistiť, čo sa deje. Takže tu opäť MP204 ušetril čerpadlo, motor a veľa času a údržby. "