Prípad

Keď je aréna v Krakove plná, všetko v zákulisí funguje

The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.

Krystian Sobota, Director of Technical Services, Tauron Arena, Kraków, Poland

Je to jedna z najväčších vnútorných arén v Európe. Svetlo osvetlená budova, ktorá vyzerá ako vesmírna loď, organizuje koncerty, krasokorčuľovanie, extrémne športy, bojové umenia, veľtrhy a ďalšie v blízkosti centra poľského mesta Krakov. Tauron aréna v Krakove bola otvorená v roku 2014.

Riaditeľ technických služieb Krystian Sobota každý deň pokrýva veľa miesta. Čokoľvek súvisí s pohodlím alebo bezpečnosťou ľudí v aréne - teplá a studená voda, ventilácia, klimatizácia, teplo, bezpečnosť, protipožiarne, odpadové vody - to je jeho práca.

"Keď je aréna plná 15,000 návštevníkov, stojíme pred rôznymi výzvami," hovorí. "Náš technický tím je zodpovedný za prevádzku všetkých čerpacích sústav, vrátane tých základných, ktoré zaisťujú studenú a teplú vodu, riadne vetranie alebo klimatizáciu." Akcie, ktoré sú určené len pre miestnosť stojacich miestností, môžu naplniť halu 22 000 ľuďmi.

„Všetky vodné body musia byť počas prestávok prístupné, takže najlepší výber čerpadiel je nesmierne dôležitý. Naši hostia by mali byť schopní využiť celú vodu a vykurovanie. "

Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.

Riešenie

Pri zahájení projektu projektanti zvážili, ktoré čerpadlá by boli najvhodnejšie, hovorí Krystian Sobota. "Vybrali podľa môjho názoru tie najlepšie čerpadlá na trhu." Medzi ne patrili tlaková stanica Multi Hydro-E, obehové čerpadlá MAGNA3 a čerpadlá TPE3. "Čerpadlá Grundfos nám umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky a zároveň šetriť elektrinu a priestor."

Sobota tím používa Mobilná aplikácia Grundfos GO o tabletoch pre rýchle monitorovanie čerpadla a správu údajov.

"Monitorovací systém je veľmi užitočný," hovorí. "Zahŕňa to pripojenie k systému riadenia budovy a miestnemu riadiacemu systému založenému na mobilných aplikáciách. Aplikácie umožňujú priame odčítanie technických parametrov čerpadiel. To zasa šetrí veľa času a energie, čo je dôležité pre celé fungovanie haly. "

The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.

Výsledok

Keď je aréna plná, všetko musí fungovať. "Čerpadlá Grundfos sú jediné čerpadlá na svete, ktoré poskytujú úplné špecifikácie a technické parametre pre zaistenie správnej funkčnosti všetkých vodných systémov a systémov HVAC," hovorí.

Dodáva, že použitie čerpadiel Grundfos zaručuje značné úspory energie, najmä pri veľkých udalostiach, ktoré vyžadujú, aby aréna využívala vodu efektívne a udržateľne. „Použitie čerpadiel Grundfos výrazne obmedzuje spotrebu energie, šetrí naše náklady značné náklady a znižuje náklady na údržbu.“ Správna voľba systémov a zariadení spôsobuje, že ľudia zabudnú na opravy, a enormne to umožňuje efektívne vykonávanie údržby, ”hovorí Krystian Sobota . "Pri použití čerpadiel Grundfos je nutná len občasná kontrola systému."

Iné súvisiace prípady

Prečítajte si príbehy zákazníkov, ktorí taktiež ťažili z riešenia Grundfos.