Naša voda je pod neustálym tlakom
Zvyšujúca sa urbanizácia a náš moderný spôsob života kladú vysoké nároky na hospodárne riešenie zásobovania vodou. Okrem toho kombinácia kontaminácie vody, presakovania a nadmernej spotreby je ozajstnou výzvou pre náš dnešný svet. S inteligentnými riešeniami môžeme prispieť ku skutočným zmenám.
Riešenia pre mestá
Na celom svete sa mestá rýchlo rozširujú, preto dopyt po vode rastie a zároveň sa v mnohých mestách minuli pitná voda. Napriek tomu stále míňame naše dostupné zdroje. Mestá strácajú až 60% všetkej čerpanej vody v dôsledku zlých vodovodných sietí. Inteligentné vodné riešenia môžu dramaticky znížiť straty.
Riešenia pre priemysel
Napriek rastúcim požiadavkám na vodu a energiu, stále kontaminujeme naše dostupné zdroje. Celkovo 80% všetkých odpadových vôd sa vracia do prírody bez toho, aby boli náležite vyčistené. Ale ak sme začali používať tú istú vodu viac ako raz, vďaka implementácii inteligentných vodných riešení to môžeme dramaticky zmeniť.
Riešenia pre budovy
Zvyšujúca sa urbanizácia prispieva k významnému využitiu energie - len globálny dopyt po chladení sa za menej ako 20 rokov zdvojnásobil. Tento nárast spotreby energie je hlavnou hnacou silou zmeny klímy. K dispozícii je veľa inteligentných riešení; s energeticky účinnejšími čerpadlami môžeme znížiť emisie CO2 a zároveň optimalizovať spotrebu energie v budovách.
Starostlivosť o našu vodu
Potreba a spotreba vody neustále narastá. Nastal čas pre zmenu myslenia na všetkých úrovniach spoločnosti: od politiky a priemyslu po mestá a ľudí, ktorí v nich žijú. Pomôžte nám vyriešiť problémy s vodou. Pretože koniec koncov, voda patrí nám všetkým. Musíme sa starať o našu vodu.
Ambície Grundfos
Našou ambíciou je pomôcť riešiť výzvy v oblasti vody a klímy a prispieť k udržateľnému zlepšeniu kvality života ľudí na celom svete.
Bezpečná voda
Do roku 2030 sa usilujeme prispieť k zabezpečeniu pitnej vody pre 300 miliónov ľudí v núdzi.
Šetrenie vodou s účinnosťou
Prostredníctvom účinných systémov a úpravy vody plánujeme ušetriť spotrebu 50 miliárd M3 čerstvej vody.
Pozitívne klimatické zmeny
Do roku 2025 chceme znížiť svoje vlastné emisie CO2 o 50% (v porovnaní s rokom 2008) a do roku 2030 sa usilujeme dosiahnuť 100% pozitívnu klímu.
"Svet je plný problémov, ktoré je možné vyriešiť lepšie."
- Poul Due Jensen, zakladateľ spoločnosti Grundfos
V roku 1945 zostrojil Poul Due Jensen čerpadlo, ktoré prinieslo zmeny. O jednu generáciu neskôr, v roku 1973, jeho syn Niels Due Jensen stanovil nový program udržateľného rozvoja a rozhodol sa, že každé nové čerpadlo Grundfos musí byť o 10% energeticky účinnejšie ako predchádzajúce. Od tej doby sa naše ambície opierajú o odkaz Grundfos - ísť za hranice podnikania a využiť naše znalosti vodného hospodárstva na riešenie a riešenie globálnych problémov s vodou.